DEHNguard YPV SCI ... – compatto
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50199763/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50199763/HDVORSCHAU/950530a1_16-9.jpg)
- Unità completa precablata per impianti fotovoltaici
- Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato con sezionamento elettrico sicuro (principio SCI brevettato)
- Circuito a "Y" di DEHNguard YPV SCI collaudato e resistente ai guasti … evita danni alla protezione da sovratensioni in caso di guasti all’isolamento nel circuito del generatore
- Collaudato secondo la noma EN 61643-31
- Utilizzabile in tutti i sistemi FV secondo la norma IEC 60364-7-712
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50199764/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50199764/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_IT.jpg)
Part No. 950531 DG YPV SCI 600
GTIN 4013364152953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 600 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Part No. 950530 DG YPV SCI 1000
GTIN 4013364152960, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Part No. 950536 DG YPV SCI 600 FM
GTIN 4013364154995, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 306.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 600 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Contatti FM / forma contatto | scambio pulito |
Part No. 950535 DG YPV SCI 1000 FM
GTIN 4013364154988, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 331.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo la norma EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Classe II |
Tensione max FV (UCPV ) | 1000 V |
Tenuta al corto circuito (ISCPV ) | 1000 A |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 4 kV |
Omologazioni | KEMA, UL |
Contatti FM / forma contatto | scambio pulito |