Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 pz.
Technical data
Materiale morsetto | Fe/tZn |
Campo di serraggio Td | 8-16 / 15-25 mm |
Spessore materiale | 3,0 / 2,0 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 pz.
Technical data
Materiale morsetto | Fe/non zincato |
Campo di serraggio Td | 8-16 / 15-25 mm |
Spessore materiale | 3,0 / 2,0 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Omologazione | UL 467 |
*) Per l'attribuzione precisa vedi certificato di prova. |
Con momento torcenre definito
Versione come l’art. n. 308 041, ma con bullone autorompente in acciaio inox (V2A) con coppia di rottura 35 +/-3 Nm, anziché vite standard a testa esagonale
- Affidabile qualità di montaggio grazie alla coppia costante e alla forza di serraggio definita
- Facile da montare: non è necessaria la chiave dinamometrica
- Enorme risparmio di tempo rispetto alla saldatura esotermica
- Assenza del fumo di saldatura, pericoloso e nocivo per l’installatore
- Nessun rischio per l’ambiente
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 pz.
Technical data
Materiale morsetto | Fe/tZn |
Campo di serraggio Td | 8-16 / 15-25 mm |
Spessore materiale | 3,0 / 2,0 mm |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |