V NH / VA NH
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585058/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585058/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
- Limitatore per l’impiego in zoccoli portafusibili NH (grandezza 00 e 1)
- Varistore all'ossido di zinco con dispositivo di controllo, dispositivo di sezionamento e fusibile di protezione integrato (VA NH dispone di un ulteriore spinterometro collegato in serie)
- Coordinato energeticamente nella famiglia di produzione Red/Line
- Indicazione di guasto tramite espulsione del percussore
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585060/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585060/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585059/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49585059/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
Part No. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 191.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |
Part No. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |
Perno per segnalazione a distanza | spostamento 7 mm |
Part No. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.10 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |
Part No. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |
Part No. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.90 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |
Perno per segnalazione a distanza | spostamento 7 mm |
Part No. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.50 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
Massima tensione continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Dispositivo di protezione di corrente max | non necessario |