Strumenti di prova RFID-LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558133/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558133/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- Il controllo RFID-LifeCheck riconosce il sovraccarico termico o elettrico di tutti gli elementi
- Per evitare l'imminente guasto e di conseguenza il fermo impianto, è consigliabile sostituire il più presto possibile il modulo dello scaricatore
- Molto semplice e velocissimo
- Riconoscimento dei danneggiamenti termici ed elettrici di tutti gli elementi
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558139/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558139/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558138/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558138/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558134/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_IT_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558134/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_IT_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558135/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558135/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558137/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558137/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558136/HDVORSCHAU/DEHNrecord_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558136/HDVORSCHAU/DEHNrecord_IT.jpg)
DRC LC M3+
Apparecchio portatile con sensore LifeCheck RFID per un impiego flessibile. Per la verifica semplice e rapida di scaricatori con LifeCheck RFID. Dotato di indicazioni ottiche e acustiche. Provvisto inoltre di collegamento USB e software banca dati per PC, per gestire i provini con l’ausilio del PC e per la documentazione dei risultati delle prove. Il DRC LC M3+ è dotato di un sensore LifeCheck RFID con funzione di innesto a scatto. Il palmare supporta anche la parametrizzazione dello scaricatore per il monitoraggio delle condizioni.
1 Product
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Alimentazione (contenuta nella confezione) | batteria Li-Ion |
Frequenza di tramissione RFID | 125 kHz |
Indicazione dei valori di misura | acustica e LCD |
Accessori compresi nella confezione | apparecchio palmare, sensore LifeCheck BXT, caricabatteria, cavo USB, modulo di prova per calibratura, CD software, valigetta di trasporto |
Dimensioni: valigetta di trasporto | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Apparecchio portatile con sensore LifeCheck per un impiego flessibile. Per la verifica semplice e rapida di scaricatori con LifeCheck RFID. L’indicazione di funzionamento e di carica nonché l’indicazione del risultato della verifica LifeCheck sono realizzate tramite LED. Il DRC LC M1+ è dotato di un sensore LifeCheck RFIDcon funzione di innesto a scatto.
1 Product
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Alimentazione (contenuta nella confezione) | batteria Li-Poymer |
Frequenza di tramissione RFID | 125 kHz |
Indicazione dei valori di misura | LED |
Accessori compresi nella confezione | Palmare, sensore LifeCheck BXT, alimentatore per spina con adattatori internazionali, cavi USB, modulo di prova come riferimento, valigia per la custodia |
Dimensioni: valigetta di trasporto | 275 x 230 x 83 mm |