Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio tubo Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Campo di serraggio tubo Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Vite | di M8 x 20 mm |
Materiale vite | INOX |
Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | INOX |
Dimensioni nastro (la x sp) | 25 x 0,3 mm |