Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accessori DEHNpipe

Pressacavo EMC

Pressacavo in ottone con collegamento per schermi.

1 Product

Part No. 929982 KV S M20 MS 9.5

GTIN 4013364098695, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 32.72 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pressacavo EMC M20 x 1,5
Pressacavo in ottone con collegamento per schermi M20
Diametro di tenuta per tondo 6,5-9,5 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: KV S M20 MS 9.5
Art.: 929982
o similare.

 

Technical data

Diametro di tenuta per tondo (Td) 6,5-9,5 mm
Diametro schermo 3,2-6,5 mm
Montaggio su M20 x 1,5
Grado di protezione IP 68

Product 929982 was added to Notepad.

Product 929982 was added to the cart.


Pressacavo

Pressacavo in ottone senza collegamento per schermi.

1 Product

Part No. 929984 KV M20 MS 10.5

GTIN 4013364098688, Customs tariff No. (EU): 74122000, Gross weight: 30.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Pressacavo M20 x 1,5
Pressacavo in ottone senza collegamento per schermi M20
Diametro di tenuta per tondo 7,0-10,5 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: KV M20 MS 10.5
Art.: 929984
o similare.

 

Technical data

Diametro di tenuta per tondo (Td) 7,0-10,5 mm
Montaggio su M20 x 1,5
Grado di protezione IP 68

Product 929984 was added to Notepad.

Product 929984 was added to the cart.


Anello di messa a terra MS

Anello di messa a terra in ottone nichelato, per messa a terra esterna DPI.

1 Product

Part No. 929996 ER DPI M20

GTIN 4013364098244, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.20 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Anello di messa a terra MS DPI M20
Anello di messa a terra per DEHNpipe M20 in ottone nichelato, per messa a terra esterna DPI

Fabbricato: DEHN
Tipo: ER DPI M20
Art.: 929996
o similare.

 

Technical data

Montaggio su DPI M20 x 1,5

Product 929996 was added to Notepad.

Product 929996 was added to the cart.


back to top