Part No. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 10 kA |
Innestabile in | elemento base |
Modulo di prova / sezionamento
Innestato il modulo di prova / sezionamento, esso interrompe la linea dei fili collegati all'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT/XTU e li porta sulle boccole di prova sulla parte frontale del modulo. Per cui è possibile effettuare misure nell'impianto, senza dover scollegare i fili dall’elemento base.
1 Product
Part No. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 180 V |
Corrente nominale con 80°C (IL ) | 1,0 A |
Resisività di massa | 0,1 Ohm |
Innestabile in | elemento base BXT BAS |
Prese di prova | dorato, 1 mm |
Accessori | 2 cavi di misura 1 m, sacchetto di contenimento |
Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Dimensioni (l x a ) | 13 x 7 mm |
Morsetti a molla EMC
Due morsetti a molla per il collegamento permanente di uno schermo, a bassa impedenza, sul lato protetto e non protetto di un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU di una linea di segnale schermata. Con coperchi isolanti ad innesto per la messa a terra indiretta dello schermo (solo BXT), con fascette e nastri isolanti. Per l'impiego per i tipi BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (solo schermatura diretta).
1 Product
Part No. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
PredecessorTechnical data
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 5 kA |
Innestabile in | morsetto di collegamento BXT BAS / BSP BAS 4 |
Accessori | coperchi isolanti, fascette, nastri isolanti |
Pannello divisorio
Con l’utilizzo degli apparecchi di protezione dalle sovratensioni BLITZDUCTOR XT Ex (i) in circuiti a sicurezza intrinseca devono essere rispettate particolari condizioni d’installazione.
Secondo la norma EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) occorre distinguere tra circuiti a sicurezza intrinseca e circuiti non a sicurezza intrinseca (punti di connessione, come ad es. morsetti di collegamento) una distanza minima (dimensione filo) di ≥ 50 mm!
Con l’utilizzo dei pannelli divisori Ex-i TW DRC MCM EX è possibile rispettare tale distanza, pur installando gli apparecchi uno vicino all’altro.
Utilizzabile particolarmente in combinazione con il DRC MCM XT per il monitoraggio dello stato dei moduli BXT. (1 pacco = 2 pezzi)
1 Product
Part No. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |