Your dashboard services.
Register to access all tools.

Custodie di montaggio e morsetto per conduttore di protezione

  • Qualità provata degli accessori
  • Per il montaggio di dispositivi modulari

Custodia in alluminio

Per il montaggio di apparecchi modulari. Con due pressacavi in ottone M20.

1 Product

Part No. 906055 ALGA 5

GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia in alluminio con due pressacavi in ottone M20 ALGA 5
Custodia in alluminio AP
per il montaggio di dispositivi modulari,
completa con 2 pressacavi in ottone PG 11
uno di fronte all'altro
Dimensioni 100 x 200 x 81 mm
Spazio di montaggio disponibile 5 unità
Con due pressacavi in ottone M20
Grado di protezione IP 65
Colore custodia: grigio



Fabbricato: DEHN
Tipo: ALGA 5
Art.: 906055
o similare.

 

Technical data

Grado di protezione IP 65
Montaggio su parete
Dimensioni (l x a x p ) 100 x 200 x 81 mm
Materiale involucro Al

Product 906055 was added to Notepad.

Product 906055 was added to the cart.


Custodia in alluminio per scaricatori Ex (i)

Con quattro pressacavi M20 x 1,5, piombabile, con membrane per la regolazione di pressione.

1 Product

Part No. 906058 ALGA 5 X

GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Custodia in alluminio per scaricatori Ex (i) ALGA 5 X
Custodia in alluminio AP
per scaricatori sicuri come
dispositivi di montaggio modulari, completi
con quattro pressacavi in materiale plastico
M20 x 1,5, piombabile,
con membrane per la regolazione di pressione
Dimensioni 160 x 100 x 85 mm
Spazio di montaggio disponibile 5 unità
Grado di protezione IP 65
Colore custodia: grigio


Fabbricato: DEHN
Tipo: ALGA 5 X
Art.: 906058
o similare.

 

Technical data

Grado di protezione IP 65
Montaggio su parete
Dimensioni (l x a x p ) 160 x 100 x 85 mm
Materiale involucro Al

Product 906058 was added to Notepad.

Product 906058 was added to the cart.


Morsetto per conduttore di protezione

Per la messa a terra di profilati.

1 Product

Part No. 910099 SLK 16

GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto per conduttore di protezione
Morsetto per conduttore di protezione con zoccolo universale SLK
per la messa a terra di profilati secondo EN 60715
Materiale involucro poliamide verde/giallo
Campo di serraggio: 6-16 mm² rigido
6-25 mm² rigido/semirigido
Dimensione sezionamento: 12 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SLK 16
Art.: 910099
o similare.

 

Technical data

Sezione di collegamento flessibile 6-16 mm2
Sezione di collegamento rigido 6-25 mm2
Montaggio su guida profilata secondo EN 60715
Materiale involucro poliamide PA 6.6

Product 910099 was added to Notepad.

Product 910099 was added to the cart.


back to top