Your dashboard services.
Register to access all tools.

Collegamento schermo su guida profilata

  • Provato con corrente impulsiva di fulmine fino a 5 kA (10/350 µs)
  • Materiale inossidabile resistente alla corrosione
  • Connessione durevole dello schermo tramite elemento a molla

Morsetto di collegamento di schermi

Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre colletrici (18x3). Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

2 Products

Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS

GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento di schermi SAK 6.5 SN MS
Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre colletrici (18x3 mm)
Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi

Fabbricato: DEHN
Tipo: SAK 6.5 SN MS
Art.: 919010
o similare.

 

Technical data

Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 5 kA
Campo di serraggio Td 1,5-6,5 mm
Materiale ottone nichelato
Montaggio su SN 18X3 CU 1000
Dimensioni (la x lu x alt ) 10 x 25 x 40 mm

Product 919010 was added to Notepad.

Product 919010 was added to the cart.

Part No. 919011 SAK 11 SN MS

GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento di schermi SAK 11 SN MS
Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre colletrici (18x3 mm)
Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi

Fabbricato: DEHN
Tipo: SAK 11 SN MS
Art.: 919011
o similare.

 

Technical data

Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 5 kA
Campo di serraggio Td 5-11 mm
Materiale ottone nichelato
Montaggio su SN 18X3 CU 1000
Dimensioni (la x lu x alt ) 17 x 25 x 47 mm

Product 919011 was added to Notepad.

Product 919011 was added to the cart.


Barra colletrice

Barra colletrice per il montaggio di morsetto per il collegamento di schermi. Adatto per il montaggio su supporto per barre.

1 Product

Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000

GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Barra colletrice SN 18X3 CU 1000
Barra colletrice in rame stagnato, per il montaggio di morsetto per il collegamento di schermi. Adatto per il montaggio su supporto per barre
18 x 1000 x 3 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: SN 18X3 CU 1000
Art.: 919016
o similare.

 

Technical data

Materiale rame stagnato
Montaggio su supporto per barra
Dimensioni (la x lu x alt ) 18 x 1000 x 3 mm

Product 919016 was added to Notepad.

Product 919016 was added to the cart.


Supporto per barra unilaterale

Supporto per barra per sistema collegato a terra, adatto per il montaggio su guida profilata. Collegamento a bassa impedenza dei morsetti per il collegamento di schermi, tramite la barra colletrice alla guida profilata.

1 Product

Part No. 919012 SH1 18X3 ST

GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Supporto per barra unilaterale SH1 18X3 ST
Supporto per barra per sistema collegato a terra, adatto per il montaggio su guida profilata. Collegamento a bassa impedenza dei morsetti per il collegamento di schermi, tramite la barra colletrice alla guida profilata
Esecuzione: unilaterale

Fabbricato: DEHN
Tipo: SH1 18X3 ST
Art.: 919012
o similare.

 

Technical data

Esecuzione unilaterale
Materiale acciaio stagnato
Montaggio su guida profilata 35 mm secondo EN 60715

Product 919012 was added to Notepad.

Product 919012 was added to the cart.


Supporto isolato per barra

Supporto per barra per sistema isolato, adatto per il montaggio su guida profilata oppure a vite.

1 Product

Part No. 919014 SH 18X3 K

GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Supporto isolato per barra SH 18X3 K
Supporto per barra per sistema isolato 18 x 3 mm, adatto per il montaggio su guida profilata oppure a vite

Fabbricato: DEHN
Tipo: SH 18X3 K
Art.: 919014
o similare.

 

Technical data

Materiale plastica
Colore nero 1
Montaggio su guida profilata oppure piastra di montaggio

Product 919014 was added to Notepad.

Product 919014 was added to the cart.


Morsetto di collegamento

Specialmente adatto per sistemi di barre colletrici isolate, p.es. con messa a terra indiretta dello schermo.

1 Product

Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG

GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Morsetto di collegamento AK 35 SN 18X3 GG
Morsetto di collegamento per sistemi di barre colletrici isolate 18 x 3 mm
Sezione di collegamento 35 mm²

Fabbricato: DEHN
Tipo: AK 35 SN 18X3 GG
Art.: 919015
o similare.

 

Technical data

Sezione di collegamento 35 mm2
Montaggio su barra colletrice

Product 919015 was added to Notepad.

Product 919015 was added to the cart.


back to top