Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XTU moduli di protezione con RFID-LifeCheck

Scaricatore combinato per corrente di fulmine e sovratensione
  • Elevata capacità di scarica per interfacce dati simmetriche
  • Portata di corrente di fulmine fino a 10 kA (10/350 μs)
  • Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2 e maggiori
Con tecnologia actiVsense
  • Riconosce automaticamente il valore di tensione del segnale applicato nel campo tra 0 e 180 V
  • Adatta in modo ottimale il livello di protezione alla tensione di segnale applicato al momento
  • Permette la protezione di utenze finali tramite il livello di protezione adattato
  • Un tipo di sacricatore per due interfacce dati diverse
Con verifica RFID-LifeCheck integrata
  • Permette la verifica dello scaricatore durante l’esercizio
  • Riconosce anche scaricatori parzialmente danneggiati
  • Elevata continuità di servizio con sostituzione anticipata dello scaricatore
Scaricatore componibile in modulo di protezione ed elemento base
  • Per montaggio su guida profilata con elemento base
  • Permette una semplice sostituzione del modulo
  • Provato contro le vibrazioni e lo shock meccanico per un sicuro funzionamento
  • Disponibili due elementi base a scelta con o senza sezionamento del segnale

Details

Diagramma grado di protezione BXTU
lorem ipsum
Scaricatore componibile in modulo di protezione ed elemento base con blocco sicuro per la resistenza alle vibrazioni e allo shock meccanico.
lorem ipsum
Montaggio su guide profilate con contatto di terra integrato.
lorem ipsum
Livello di protezione adattato in maniera ottimale con tecnologia actiVsense integrata per la protezione delle utenze finali.
lorem ipsum
LifeCheck integrato per una rapida verifica dello scaricatore su precarico per un'elevata continuità dei circuiti di segnale.
lorem ipsum

BXTU ML4 BD 0-180

Modulo di protezione combinata in tecnologia actiVsense e RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a tensione uguale oppure diversa di interfacce simmetriche con separazione galvanica. Riconosce automaticamente la tensione d’esercizio del segnale applicato e adatta il livello di protezione in modo ottimale ad essa.

1 Product

Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180

GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo scaricatore combinato BLITZDUCTOR XTU BXTU ML4 BD 0-180
Modulo di protezione scaricatore combinato di classe SPD tipo 1/P1 con tecnologia actiVsense
per il riconoscimento automatico della tensione d’esercizio
e l’adattamento ottimale del livello di protezione; collaudato secondo la norma EN 61643-21
ed energeticamente coordinato secondo la norma IEC 61643-22 per la protezione di due coppie di fili
per interfacce simmetriche con separazione galvanica.
Con LifeCheck RFID integrato per effettuare senza contatto la verifica dello scaricatore.
Innestabile nella basetta BXT BAS / BSP BAS 4.
Frequenza della tensione nominale: 0-400 Hz
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale: ≤ +/- 5 V
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max): 100 mA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXTU ML4 BD 0-180
Art.: 920349
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale (Usegnale ) ≤ +/- 5 V
Frequenza limite filo-filo (Usegnale, simmetrica 100 Ohm) (fG ) 50 MHz
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max) (IL ) 100 mA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) 10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Impedenza longitudinale per filo ≤ 10 Ohm; tipicamente 7,5 Ohm
Omologazioni CSA, UL 497B, SIL
*) dettagli vedasi: www.dehn.it

Product 920349 was added to Notepad.

Product 920349 was added to the cart.


BXTU ML2 BD S 0-180

Modulo di protezione combinata in tecnologia actiVsense e RFID-LifeCheck, costruzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili con posibillità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. Riconosce automaticamente la tensione d’esercizio del segnale applicato e adatta il livello di protezione in modo ottimale ad essa.

1 Product

Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180

GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo scaricatore combinato BLITZDUCTOR XTU BXTU ML2 BD S 0-180
Modulo di protezione scaricatore combinato di classe SPD tipo 1/P1
con tecnologia actiVsense per il riconoscimento automatico della tensione d’esercizio
e l’adattamento ottimale del livello di protezione; collaudato secondo la norma EN 61643-21
ed energeticamente coordinato secondo la norma IEC 61643-22 per la protezione di due coppie di fili
per interfacce simmetriche con separazione galvanica,
messa a terra della schermatura, a scelta, indiretta o diretta.
Con LifeCheck RFID integrato per effettuare senza contatto la verifica dello scaricatore.
Innestabile nella basetta BXT BAS / BSP BAS 4.
Frequenza della tensione nominale: 0-400 Hz
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale: ≤ +/- 5 V
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max): 100 mA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva: 9 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXTU ML2 BD S 0-180
Art.: 920249
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD M
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
Modulazione di ampiezza della tensione di segnale (Usegnale ) ≤ +/- 5 V
Frequenza limite filo-filo (Usegnale, simmetrica 100 Ohm) (fG ) 50 MHz
Corrente nominale con 80 °C (equivale corrente c.to c.to max) (IL ) 100 mA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) 9 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Impedenza longitudinale per filo ≤ 10 Ohm; tipicamente 7,5 Ohm
Omologazioni CSA, UL 497B, SIL
*) Dettagli vedi: www.dehn.it

Product 920249 was added to Notepad.

Product 920249 was added to the cart.


back to top