Strumento di prova
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661100/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661100/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
- Per la prova di routine di apparecchi di protezione da sovratensione
- Dimensioni compatte
- Alimentazione a rete ed a batteria
- Indicazione in caso di basso livello di carica della batteria
- Cavo di prova in dotazione
- Adattatori di prova (PA) protetti contro il contatto diretto per scaricatori modulari della serie XT/XTU/SP come accessorio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661103/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661103/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661102/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661102/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661104/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661104/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661101/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661101/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Tensione nominale DC (UN ) | 8-12 V DC |
Parameto di prova: tensione di prova | max. 1200 V DC |
Indicazione dei valori di misura | alfanumerico, LCD a 8 caratteri |
Accessori compresi nella confezione | 2 cavi di prova con lunghezza 1 m cadauno, 2 morsetti di prova in sicurezza, 1 alimentatore 230 V AC, 1 borsa di trasporto |
Dimensioni: borsa di trasporto | 300 x 110 x 110 mm |