Your dashboard services.
Register to access all tools.

ITAK Ex (i)

  • Unità pronta per il collegamento
  • Scaricatore incorporato, collaudato secondo ATEX e FISCO
  • Adatto alla protezione di circuiti di misura Ez (i)

ITAK EXI BXT

Limitatore di sovratensione, unità pronta per il collegamento, BXT ML4 BD EX 24 e BXT BAS EX montati in modo completo nella cassetta di allacciamento per circuiti a sicurezza intrinseca. Soddisfa i requisiti secondo FISCO.

1 Product

Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione ITAK EXI BXT

Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 20 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: ITAK EXI BXT 24
Art.: 989408
o similare.

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (UC ) 33 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,7 MHz
Grado di protezione IP 65
Omologazioni del BXT installato CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Product 989408 was added to Notepad.

Product 989408 was added to the cart.


back to top