BXT BAS EX
Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in esecuzione stretta, per circuiti a sicurezza intrinseca, per l’innesto del modulo limitatore senza sezionamento del segnale in caso di modulo di protezione non innestato. La sicura messa a terra del modulo limitatore avviene tramite il piedino di fissaggio, montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così i lavori di manutenzione si limitano ai moduli di protezione.
1 Product
Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
Sezione di collegamento rigido | 0,08-4 mm2 |
Sezione di collegamento flessibile | 0,08-2,5 mm2 |
Coppia di serraggio (morsetti di collegamento) | 0,4 Nm |
Messa a terra tramite | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
Omologazioni | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) solo in combinazione con modulo di protezione omologato |