BLITZDUCTOR XT Ex (i) moduli di protezione
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547979/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547979/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
- Elevatissima capacità di scarica per interfacce a 2, 3 o 4 fili
- Basso livello di protezione, adatto acnhe per la protezione di utenze finali
- Diverse omologazioni: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
- Sostituzione del modulo semplice e senza sforzo
- Tutti i componenti di protezione sono integrati nel modulo di protezione
- Disponibili scaricatori con RFID-LifeCheck integrato per la verifica anticipata dello scaricatore
- Montaggio su guide profilate con messa a terra integrata
- Ingombro minimo, 2 coppie di fili su 12 mm di larghezza d'ingombro
- Provato contro le vibrazioni e shock meccanico per un sicuro funzionamento
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547982/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547982/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547980/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547980/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547981/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547981/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547983/HDVORSCHAU/920280_381_384_538.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57547983/HDVORSCHAU/920280_381_384_538.jpg)
BXT ML4 BD EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche in base alle quali si devono sostituire i moduli limitatori. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24
GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 33 V |
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 7,7 MHz |
Omologazioni *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML2 BD S EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, con possibilità di schernatura diretta o indiretta. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche secondo le quali si devono sostituire i moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24
GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 33 V |
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 6 MHz |
Omologazioni *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML4 BC EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con separazione galvanica e con potenziale di riferimento comune di circuiti di misura a sicurezza intrinseca, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche che richiedono la sostituzione dei moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24
GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 33 V |
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 20 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 6,4 MHz |
Omologazioni *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it |
BXT ML2 BD HF EX 6
Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus RS485. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche che richiedono la sostituzione dei moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6
GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 6 V |
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) | 4,8 A |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Frequenza limite filo-filo (fG ) | 100 MHz |
Omologazioni *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Dettagli vedi: www.dehn.it |