Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNprotector adattatore combinato

  • Protezione da sovratensioni combinata del lato energia e del lato dati di un’utenza finale
  • Protezione di apparecchi TV e SAT, impianti telefonici e componenti Ethernet
  • Indicazione ottica di funzionamento e di guasto
  • Facile adeguamento grazie alla semplicità di installazione

Details

Spina a innesto schuko con protezione del lato energia.
lorem ipsum
Indicazione ottica di funzionamento/ guasto del lato energia (230 V).
lorem ipsum
Variante con connettore Koax.
lorem ipsum
Variante con connettore RJ.
lorem ipsum

DPRO 230 TV

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato antenna di apparecchi TV, radio e video. Con indicazione ottica di funzionamento e sicura per bambini integrata.

1 Product

Part No. 909300 DPRO 230 TV

GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Protezione da sovratensioni combinata DEHNprotector DPRO 230 TV
Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una borchia NT. Adatto anche per apparecchi telefonici e fax. Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Protezione del lato dati: Tipo 3
Protezione del lato energia: Tipo 2 / P3
Collegamento ingresso / uscita: connettore femmina F / connettore femmina F

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPRO 230 TV
Art.: 909300
o similare.

Certificates

 

Technical data

Protezione del lato dati
Classe SPD B
Tensione massima continuativa DC (UC ) 60 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (PE) (In ) 5 kA
Attenuazione tipica 0-2400 MHz ≤ 1,5 dB
Collegamento ingresso / uscita connettore femmina F / connettore femmina F
Protezione del lato energia
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Class III
Tensione massima continuativa ac (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Protezione massima in rete 16 A gL/gG oppure B 16 A

Product 909300 was added to Notepad.

Product 909300 was added to the cart.


DPRO 230 NT

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una terminazione di rete digitale NT (telefonia IP), in particolare interfacce di telecomunicazione fino a VVDSL e G.fast (fino a 1 Gbit/s). Sul lato energia, con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e dispositivo di sicurezza per i bambini integrato.

1 Product

Part No. 909310 DPRO 230 NT

GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Protezione da sovratensioni combinata DEHNprotector DPRO 230 NT
Adattatore per protezione da sovratensioni combinata
con protezione combinata per il lato energia e l'interfaccia in ingresso (Uk0)
di un terminale di rete digitale NT,
e di apparecchi telefonici e fax;
compresi accessori adatti per RJ11/12
e connessione TAE.
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-11 e 21.
Cablaggio di protezione
con dispositivo di controllo integrato e
indicazione ottica di funzionamento/ guasto
Protezione del lato energia: Tipo 3
Protezione del lato dati: Tipo 2 / P1
Collegamento ingresso / uscita: connettore femmina RJ12 / connettore femmina RJ12
Occupazione: 3/4

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPRO 230 NT
Art.: 909310
o similare.

Certificates

 

Technical data

Protezione del lato dati
Classe SPD Q
Tensione massima continuativa DC (UC ) 180 V
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo D1 (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (In ) 2,5 kA
Frequenza limite (fG ) 220 MHz
Collegamento ingresso / uscita connettore femmina RJ12 / connettore femmina RJ12
Protezione del lato energia
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Class III
Tensione massima continuativa ac (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Protezione massima in rete B 16 A

Product 909310 was added to Notepad.

Product 909310 was added to the cart.


DPRO 230 LAN100

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e il lato dati di apparecchi LAN. Circuito di protezione di tutte le coppie di fili per occupazione pin di Ethernet. Soddisfa i requisiti per Channel Class D secondo EN 50173 ed è adatto in tal modo per 1000 Base-T (gigabit Ethernet).
Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata.

1 Product

Part No. 909321 DPRO 230 LAN100

GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Protezione da sovratensioni combinata DEHNprotector DPRO 230 LAN100
Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e il lato dati di apparecchi LAN
Circuito di protezione di tutte le coppie di fili per occupazione pin di Ethernet. Soddisfa i requisiti per Channel Class D secondo EN 50173 ed è adatto in tal modo per 1000 Base-T (gigabit Ethernet).
Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Protezione del lato dati: Tipo 3
Protezione del lato energia: Tipo 2 / P1
Collegamento ingresso / uscita: connettore femmina RJ 45 schermato / connettore femmina RJ 45 schermato
Occupazione: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Fabbricato: DEHN
Tipo: DPRO 230 LAN100
Art.: 909321
o similare.

Certificates

 

Technical data

Protezione del lato dati
Classe SPD Q
Tensione massima continuativa DC (UC ) 3,3 V
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo D1 (Iimp ) 0,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Frequenza limite (fG ) 180 MHz
Collegamento ingresso / uscita connettore femmina RJ 45 schermato / connettore femmina RJ 45 schermato
Protezione del lato energia
SPD secondo EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Class III
Tensione massima continuativa ac (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva massima di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Livello di protezione [L-N] (UP ) ≤ 1,25 kV
Protezione massima in rete B 16 A

Product 909321 was added to Notepad.

Product 909321 was added to the cart.


back to top