Your dashboard services.
Register to access all tools.

BUStector

  • Limitatore per bus KNX / EIB
  • Richiesta minima di spazio, perchè in forma costruttiva del bus EIB / KNX
  • Sottoposto a test di sistema con certificazione EIBA

Details

Protezione dell'accoppiatore KNX con il BUStector. Installato su un morsetto bus all'interno di una canalina.
lorem ipsum
Protezione dell'alimentatore di tensione KNX con il BUStector. Installazione sul morsetto bus standard.
lorem ipsum

BT

Limitatore di sovratensione in forma costruttiva di un morsetto bus KNX, tarato alla tenuta di apparecchi di sistema KNX / EIB. Omologazione EIBA.

1 Product

Part No. 925001 BT 24

GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Limitatore di sovratensione BUStector BT 24
Limitatore di sovratensione Tipo 2
BUSTECTOR, provato secondo
EN 61643-21, per la protezione
di sistemi EIB-Konnex e per estendere su
accoppiamenti bus invece di un normale morsetto bus.
Omologazione EIBA
Tensione massima continuativa DC: 45 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica per filo: 5 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BT 24
Art.: 925001
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD B
Tensione massima continuativa DC (UC ) 45 V
Corrente nominale (IL ) 6 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica per filo (In ) 5 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 70 MHz
Omologazioni EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Product 925001 was added to Notepad.

Product 925001 was added to the cart.


back to top