FS / USD
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212514/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212514/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
- Limitatore di sovratensione con tecnologia di connessione SUB-D per facilitare l’installazione aggiuntiva
- Connessione standard a 9 poli
- Profibus-DP standard
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212515/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212515/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212516/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212516/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
Part No. 924017 FS 9E PB 6
GTIN 4013364045934, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.40 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | [ |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 7 V |
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-filo (In ) | 0,2 kA |
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) SG-PG (In ) | 0,4 kA |
Frequenza limite (fG ) | 90 MHz |
Collegamento ingresso / uscita | SUB-D 9 maschio / SUB-D 9 femmina |