Your dashboard services.
Register to access all tools.

Scaricatori a gas per DEHNgate

  • Scaricatore a gas come elemento di ricambio per DGA
  • Disponibile per diverse tensioni
  • Scaricatore a gas con capacità particolarmente bassa

Scaricatore a gas

Scaricatore a gas, provato con corrente di fulmine, elemento di ricambio per DEHNgate. Qualità assortita a bassissima capacità. Con potenza di trasmissione maggiore (fino 500 W) è possibile inserire sul DEHNgate art. 929 043, 929 045 oppure 929 057 in alternativa uno scaricatore a gas 470 V con codice art. 929 499. Aumento della tensione statica / dinamica da verificare!

3 Products

Part No. 929497 GDT DGA 90

GTIN 4013364104143, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore a gas DEHNgate GDT DGA 90
Scaricatore a gas, provato con corrente di fulmine, elemento di ricambio per DEHNgate.
Forma costruttiva h 8 x 6 mm
Tensione d'innesco statica 90 ± 18 V

Fabbricato: DEHN
Tipo: GDT DGA 90
Art.: 929497
o similare.

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 5 kA

Product 929497 was added to Notepad.

Product 929497 was added to the cart.

Part No. 929498 GDT DGA 230

GTIN 4013364104136, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore a gas DEHNgate GDT DGA 230
Scaricatore a gas, provato con corrente di fulmine, elemento di ricambio per DEHNgate.
Forma costruttiva h 8 x 6 mm
Tensione d'innesco statica 230 ± 35 V

Fabbricato: DEHN
Tipo: GDT DGA 230
Art.: 929498
o similare.

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 5 kA

Product 929498 was added to Notepad.

Product 929498 was added to the cart.

Part No. 929499 GDT DGA 470

GTIN 4013364104129, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore a gas DEHNgate GDT DGA 470
Scaricatore a gas, provato con corrente di fulmine, elemento di ricambio per DEHNgate.
Forma costruttiva h 8 x 6 mm
Tensione d'innesco statica 470 ± 70 V

Fabbricato: DEHN
Tipo: GDT DGA 470
Art.: 929499
o similare.

 

Technical data

Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 5 kA

Product 929499 was added to Notepad.

Product 929499 was added to the cart.


back to top