Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accessori DEHNgate

Capocorda con cavo di messa a terra

Capocorda con cavo di messa a terra, nero, extraflessibile in rame per la messa a terra di DEHNgate, art. 929 043, 929 044 oppure 929 045.

1 Product

Part No. 929096 EL 16 B17

GTIN 4013364107212, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 202.70 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Capocorda con cavo di messa a terra DEHNgate
Capocorda con cavo di messa a terra, nero, extraflessibile in rame per la messa a terra di DEHNgate, art. 929 043, 929 044 oppure 929 045

Fabbricato: DEHN
Tipo: EL 16 B17
Art.: 929096
o similare.

 

Technical data

Colore nero ●
Lunghezza 1000 mm

Product 929096 was added to Notepad.

Product 929096 was added to the cart.


Blocco di messa a terra 4xF

Blocco di messa a terra tetrapolare con prese tipo F, per l'equipotenzialità di schermi del cavo SAT oppure scaricatori per corrente di fulmine DGA GF TV.

1 Product

Part No. 929095 EB 4 F

GTIN 4013364113398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 90.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Blocco di messa a terra 4xF
Blocco di messa a terra tetrapolare con prese tipo F, per l'equipotenzialità di schermi del cavo SAT oppure scaricatori per corrente di fulmine DGA GF TV
Tensione massima continuativa DC: 65 V
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 10 kA
Campo di frequenza: 0-2400 MHz

Fabbricato: DEHN
Tipo: EB 4 F
Art.: 929095
o similare.

Certificates

 

Technical data

D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) 10 kA
Colore lucido

Product 929095 was added to Notepad.

Product 929095 was added to the cart.


Fissaggio angolare

Con 3 fori di montaggio per 3 dimensioni diverse di DEHNgate, p.es. art. n. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oppure 929 059).

1 Product

Part No. 106329 BW90 B17 21 16 V2A

GTIN 4013364107182, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 152.63 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Fissaggio angolare per DEHNgate
Fissaggio angolare con 3 fori di montaggio per 3 dimensioni diverse di DEHNgate, p.es. art. n. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 oppure 929 059)

Fabbricato: DEHN
Tipo: BW90 B17 21 16 V2A
Art.: 106329
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX

Product 106329 was added to Notepad.

Product 106329 was added to the cart.


Fissaggio angolare per DEHNgate

Adatto per il montaggio di un apparecchio DEHNgate, art. 929 043 –929 045. Foro Ø16 mm con blocco antirotazione.

1 Product

Part No. 106314 BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A

GTIN 4013364136304, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 100.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Fissaggio angolare per DEHNgate
Fissaggio angolare per il montaggio di un apparecchio DEHNgate, art. 929 043 –929 045. Foro Ø16 mm con blocco antirotazione

Fabbricato: DEHN
Tipo: BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
Art.: 106314
o similare.

 

Technical data

Materiale INOX

Product 106314 was added to Notepad.

Product 106314 was added to the cart.


back to top