UGKF
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747808/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747808/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
- Adattatore di protezione da sovratensioni innestabile per una semplice installazione aggiuntiva
- Per il collegamento diretto ad apparecchi finali con tecnica di connessione coassiale
- L'integrata messa a terra indiretta della schermatura evita la formazione di spire di ronzio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747812/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747812/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747811/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747811/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747810/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747810/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747809/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747809/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
Part No. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | T |
Tensione massima continuativa DC (UC ) | 8 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,1 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-schermo (In ) | 2,5 kA |
Attenuazione di inserzione a 300 MHz (50 Ohm) | ≤ 3 dB |
Attenuazione di return loss a 40 MHz (50 Ohm) | ≥ 20 dB |
Attenuazione di inserzione a 265 MHz (75 Ohm) | ≤ 3 dB |
Attenuazione di return loss a 40 MHz (75 Ohm) | ≥ 20 dB |
Omologazioni | CSA, UL |