Part No. 907995 MB2 10 LSA
GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Dimensioni | 223 x 105 x 42 mm |
Part No. 907994 AW2 LSA
GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Colore | bianco ○ |
Part No. 907997 AL2 10DA LSA
GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Norme di riferimento per le prove | DIN 47608-1, -2 |
Sezione conduttore rigido | 0,40-0,80 mm |
Diametro esterno con isolazione | 0,70-1,50 mm |
Part No. 907996 TL2 10DA LSA
GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Norme di riferimento per le prove | DIN 47608-1, -2 |
Omologazioni | corrisponde DTAG TS 0272/96 |
Sezione conduttore rigido | 0,40-0,80 mm |
Diametro esterno con isolazione | 0,70-1,50 mm |
Part No. 907993 EL2 38EA LSA
GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Messa a terra tramite | conduttore di terra con capocorda ad anello M4 |
Sezione conduttore rigido | 0,40-0,80 mm |
Diametro esterno con isolazione | 0,70-1,50 mm |
Colore | rosso ● |
Striscia di sezionamento modulare con morsetto a molla LSA
Striscia di sezionamento modulare per il montaggio su guida profilata, completa di striscia di sezionamento tipo 2/10, come morsetti a molla per la connessione variabile di fili. Adatta per l’innesto di scaricatori DPL e DEHNrapid LSA.
1 Product
Part No. 907991 TL2 10DA CC
GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
Collegamento entrata / uscita | molla oppure LSA / molla oppure LSA |
Messa a terra tramite | guida profilata / connettore piatto 6,3 mm |
Sezione conduttore rigido | 0,40-0,80 mm |
Diametro esterno con isolazione | 0,70-1,60 mm |