Part No. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 50.40 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Innestabile in | strisce di sezionamento LSA |
Messa a terra tramite | staffa di montaggio |
Part No. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.10 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Inserito nell’art. | 907 401 |
Indicazione ottica di guasto | sì |
Molla fail-safe | sì |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Inserito nell’art. | 907 400 |
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Innestabile in | strisce di sezionamento LSA oppure blocco DRL |
Messa a terra tramite | staffa di montaggio oppure blocco DRL |
Telaio per targhette
Telaio universale per targhette, in acciaio inossidabile, per una chiara identificazione di collegamenti LSA. Innestabile sul blocco di protezione DEHNrapid LSA, sul telaio di messa a terra con spina di protezione o sulle vasche di montaggio con strisce della forma costruttiva 2/10.
1 Product
Part No. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 16.20 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Innestabile in | DRL B, EF DRL, strisce LSA 2/10 (in esecuzione profilata con contatto di terra a molla) |
Modulo di terra
Il modulo di terra, innestato nel telaio di messa a terra EF 10 DRL, unisce un filo doppio incorporato in una striscia di sezionamento LSA con l'equipotenzialità. Serve alla messa a terra diretta di anime di cavi che non sono ancora stati usati, che però sono già sati incorporati nella striscia di sezionamento LSA. Non si può impiegare il modulo di terra assieme al blocco di protezione DRL 10B....
1 Product
Part No. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 12.82 g, PU: 10.00 pz.
Technical data
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (Iimp ) | 5 kA |
Innestabile in | TL2 10DA ... |
Messa a terra tramite | EF 10 DRL |
Materiale | zama |