DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748313/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748313/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Adatto alle strisce di sezionamento e di collegamento per sistemi LSA della serie costruttiva 2/10
- Già assemblato per 10 CP con scaricatori spinterometrici a gas provati singolarmente
- Elementi di protezione sostituibili singolarmente (scaricatori spinterometrici a gas)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748314/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748314/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748315/HDVORSCHAU/907214az_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748315/HDVORSCHAU/907214az_IT.jpg)
DPL 10 G3
Modulo di protezione per 10 coppie con scaricatori a gas tripolari per quasi tutte le applicazioni. Gli scaricatori FS sono provvisti di una funzione fail-safe. L’esecuzione FSD possiede inoltre una indicazione ottica di intervento del fail-safe. In questo modo si nota subito, quando è necessario sostituire lo scaricatore.
2 Products
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Classe SPD | B |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 180 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,4 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Classe SPD | B |
Indicazione di guasto | ottica, tramite cambio del colore |
Tensione massima continuativa DC (Uc ) | 180 V |
Corrente nominale (IL ) | 0,4 A |
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) | 10 kA |