SFL-Protector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044984/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044984/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Protezione da sovratensioni con dispositivo di controllo e di sezionamento
- Filtro antidisturbo
- Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a “Y”
- Interruttore di rete con segnalazione dello stato d’esercizio (solo SFL PRO 6X)
- Indicazione ottica di funzionamento (verde) e di guasto (rossa)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044985/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55044985/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Part No. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 970.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Protezione di corrente di rete max | B 16 A |
Numero di prese | 6 |
Part No. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 877.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Protezione di corrente di rete max | B 16 A |
Numero di prese | 6 |