GTIN 4013364073685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 pz.
Additional information
Technical data
Tensione nominale AC (UN ) | 230 V |
Corrente di carico nominale AC (IL ) | 10 A |
Attenuazione con f = 1 MHz, simmetrica | > 64 dB |
Attenuazione con f = 1 MHz, asimmetrica | > 69 dB |
Tensione nominale AC (UN ) | 230 V |
Corrente di carico nominale AC (IL ) | 10 A |
Frequenza nominale (fN ) | 50-60 Hz |
Corrente di scarica (con UN) | ≤ 3,5 mA |
Attenuazione con f = 1 MHz, simmetrica | > 64 dB |
Attenuazione con f = 1 MHz, asimmetrica | > 69 dB |
Capacità complessiva del circuito [L-N] | 660 nF |
Capacità complessiva del circuito [L (N)-PE] | 66 nF |
Induttanza complessiva del circuito | 1,8 mH per ramo |
Fusibile di protezione | 10 A gG |
Temperatura d'esercizio (TU) | -25 °C ... +40 °C |
Sezione di collegamento (min.) | min. 2,5 mm2 semirigido |
Montaggio su | guida profilata 35 mm secondo EN 60715 |
Materiale involucro | termoplastica GF (policarbonato) |
Grado di protezione | IP 20 |
Dimensioni | 110 x 45 x 75 mm |