DEHNflex
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55659096/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55659096/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
- Protezione da sovratensioni bipolare con dispositivo di controllo e di sezionamento
- Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a Y
- Segnalazione acustica dei guasti
- Esecuzione compatta
- Per l’impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole da incasso
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55659097/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55659097/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
Part No. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.51 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Corrente impulsiva totale di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | B 16 A |
Indicazione di difetto | cicalino attivato |
Dimensioni | 30 x 50 x 11 mm |
Part No. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.87 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente impulsiva totale di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | B 16 A |
Indicazione di difetto | cicalino attivato |
Dimensioni | 36 x 46 x 19 mm |
Part No. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 79.30 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente impulsiva totale di scarica (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | B 16 A |
Indicazione di difetto | cicalino attivato |
Dimensioni | 36 x 46 x 19 mm |