Modulo STC
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023070/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023070/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
- Protezione da sovratensioni bipolare con dispositivo di controllo e di sezionamento
- Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito diprotezione a Y
- Segnalazione acustica di guasto con possibilità di prova (test)
- Per montaggio aggiuntivo dietro normali prese schuko
- Indipendente dal design della presa
- Anello in plastica per fissaggio a scatto, per la semplice installazione su prese già montate
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023071/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023071/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
Part No. 924350 STC 230
GTIN 4013364076709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 51.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Protezione di corrente max lato rete | B 16 A |
Indicazione di difetto | cicalino attivo |