Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard 1000

  • Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco
  • Intervento rapido
  • Elevata sicurezza di controllo tramite dispositivo di sezionamento "Thermo-Dynamik-Control"
  • Indicazione di guasto mediante la marcatura verde / rossa nella finestrella
  • Versione specialmente sviluppata per alte tensioni di sistema

DEHNguard 1000 (FM)

Limitatore di sovratensione unipolare, compatto; nell'esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 950102 DG 1000

GTIN 4013364105621, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione compatto DEHNguard 1000
Limitatore di sovratensione unipolare, larghezza 2 unità
Indicazione di guasto
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Massima tensione continuativa: 1000 V AC/DC
Grado di protezione: <= 4,2 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 15 kA
Corrente impulsiva max. di scarica: 30 kA
Tenuta al corto circuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs): 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs): 30 kA
Tenuta al corto circuito con protezione max.: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line
Indicazione di guasto

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG 1000
Art.: 950102
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Livello di protezione (Up ) ≤ 4,2 kV
Protezione max di sovracorrente 100 A aM
Protezione max di sovracorrente con U ≤ 690 V AC 125 A gG
Omologazioni UL

Product 950102 was added to Notepad.

Product 950102 was added to the cart.

Part No. 950112 DG 1000 FM

GTIN 4013364105638, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Limitatore di sovratensione compatto DEHNguard 1000 FM
Limitatore di sovratensione unipolare, larghezza 2 unità
Indicazione di guasto
Con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Massima tensione continuativa: 1000 V AC/DC
Grado di protezione: <= 4,2 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica: 15 kA
Corrente impulsiva max. di scarica: 30 kA
Tenuta al corto circuito: 25 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG 1000 FM
Art.: 950112
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Class II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Livello di protezione (Up ) ≤ 4,2 kV
Protezione max di sovracorrente 100 A aM
Protezione max di sovracorrente con U ≤ 690 V AC 125 A gG
Omologazioni UL
Contatto FM/ tipo di contatto scambio pulito

Product 950112 was added to Notepad.

Product 950112 was added to the cart.


back to top