DEHNsignal
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581141/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581141/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- Indicazione di funzionamento dell'SPD connesso
- Indicazione dell'interruzione di una fase
- Contatto pulito di scambio
- Indicazione selettiva di funzionamento
- Segnalazione comune di guasto
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581142/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581142/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581143/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49581143/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
Part No. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione d'alimentazione AC (UN ) | 230 V |
Assorbimento di potenza (P) | < 550 mW |
Fusibile di protezione per tensione d'alimentazione | 16 A gG oppure C 16 A |
Ingresso segnale | 3x tramite sistema ad innesto per fibra ottica (LWL ST DSI) |
Contatto FM / forma del contatto | scambio pulito |
Norme di riferimento per le prove | EN 61010-1:1993 ed EN 61010-1/A2:1995 |