DEHNventil ZP
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580160/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580160/HDVORSCHAU/DEHNventil%20ZP_fam_16-9.jpg)
- Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 con tecnologia spinterometrica RADAX-Flow
- Soddisfa pienamente i requisiti in accordo alla direttiva di applicazione tedesca VDE-AR-N 4100 per l'impiego a monte del contatore
- Montaggio semplice e rapido tramite aggancio sul sistema di distribuzione a barre da 40 mm
- Controllo del funzionamento tramite pulsante con indicazione luminosa
- Selettivo verso fusibili da 20 A gG con correnti di corto circuito fino a 25 kAeff
- Capacità di scarica fino a 100 kA (10/350 µs)
- Permette la protezione di utenze finali
- Offre un'elevata affidabilità dell'impianto
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580162/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580162/HDVORSCHAU/900390a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580161/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49580161/HDVORSCHAU/900390a17.jpg)
Part No. 900390 DV ZP TNC 255
GTIN 4013364105751, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 957.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione continuativa massima AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) | 75 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) | 25 kA |
Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. fino a ICC = 25 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | VDE |
Part No. 900391 DV ZP TT 255
GTIN 4013364105768, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II |
Tensione continuativa massima AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) | 25 kA |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) | 100 kA |
Livello di protezione [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Livello di protezione [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Fusibile di protezione max. fino a ICC = 25 kAeff | 315 A gG |
Omologazioni | VDE |