Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa portafilo per tetti per coppi e tegole

Per il fissaggio del captatore sul colmo.

FIRSTsnap

Da montare sui ganci dei colmi con tetti in tegola, con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti spioventi FIRSTsnap altezza di costruzione staffa portafilo 16 mm
Staffa portafilo per tetti per coppi e tegole per il fissaggio di captatori su colmo
FIRSTsnap da mettere sui ganci dei colmi nei tetti in tegola
Materiale staffa portafilo per tetti: INOX
Altezza staffa portafilo: 16 mm
Materiale staffa portafilo: materiale plastica
Colore staffa portafilo: grigio ●

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH FS 8 H16 GR V2A
Art.: 204029
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo per tetti INOX
Altezza staffa portafilo 16 mm
Materiale staffa portafilo materiale plastica
Colore staffa portafilo grigio
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti spioventi FIRSTsnap altezza di costruzione staffa portafilo 16 mm
Staffa portafilo per tetti per coppi e tegole per il fissaggio di captatori su colmo
FIRSTsnap da mettere sui ganci dei colmi nei tetti in tegola
Materiale staffa portafilo per tetti: INOX
Altezza staffa portafilo: 16 mm
Materiale staffa portafilo: materiale plastica
Colore staffa portafilo: marrone ●

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH FS 8 H16 K BR V2A
Art.: 204039
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo per tetti INOX
Altezza staffa portafilo 16 mm
Materiale staffa portafilo materiale plastica
Colore staffa portafilo marrone
Staffa portafilo serraggio Td 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


Cavallotto a 2 viti con passante in gomma

Per tetti in tegola, piastre e ondulato, con passante in gomma resistente alle intemperie, posa fissa del conduttore.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 pz.


Images

Additional information

Cavallotto a due viti con passante in materiale plastico
Staffa portafilo per tetti per coppi e tegole per il fissaggio di captatori sul colmo
per tetti in tegola, in ardesia e ondulato,
con passante in materiale plastico resistente alle intemperie
Materiale staffa portafilo per tetti: materiale plastica
Foro: Ø12 mm
Materiale staffa portafilo: Fe/tZn

Fabbricato: DEHN
Tipo: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Art.: 216000
o similare.

 

Technical data

Materiale staffa portafilo per tetti materiale plastica
Foro Ø12 mm
Materiale staffa portafilo Fe/tZn
Staffa portafilo serraggio Td 7-10 mm
Staffa portafilo serraggio Pt 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top