Part No. 123032 FS 16 10 2000 TD AL V2A K
GTIN 4013364242067, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 17.70 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Lunghezza totale (Ø16 / 10 mm) | 2000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 137 km/h |
Distanza profilo | 600-770 mm |
Materiale asta di captazione | Al |
Materiale zoccolo | materiale plastico |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Esecuzione con lunghezza 1500 mm (con Art. 103 210) a richiesta. |