Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Altezza sopra terra (l1) | 13380 mm |
Componenti palo | 2 |
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento | 194 km/h |
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere | 143 km/h |
Dimensioni flangia | 400 x 400 mm |
Esecuzione flangia | 4 x Ø 27 mm per 4 x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN
GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Altezza sopra terra (l1) | 16380 mm |
Componenti palo | 2 |
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento | 135 km/h |
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere | 135 km/h |
Dimensioni flangia | 400 x 400 mm |
Esecuzione flangia | 4 x Ø 27 mm per 4 x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Altezza sopra terra (l1) | 19380 mm |
Componenti palo | 3 |
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento | 131 km/h |
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere | 107 km/h |
Dimensioni flangia | 400 x 400 mm |
Esecuzione flangia | 4 x Ø 27 mm per 4 x M24 (300 x 300 mm) |
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN
GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Altezza sopra terra (l1) | 22380 mm |
Componenti palo | 4 |
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento | 129 km/h |
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere | 129 km/h |
Dimensioni flangia | 565 x 565 mm |
Esecuzione flangia | 8 x Ø 27 mm per 8 x M24 (490 x 490 mm) |
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN
GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn |
Altezza sopra terra (l1) | 24880 mm |
Componenti palo | 5 |
Velocità max delle raffiche di vento con fondamenta in cemento | 127 km/h |
Velocità max delle raffiche di vento con fondazione a bicchiere | 127 km/h |
Dimensioni flangia | 565 x 565 mm |
Esecuzione flangia | 8 x Ø 27 mm per 8 x M24 (490 x 490 mm) |
Dimensione fondazione in cemento in loco (lu x la x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |