Part No. 103121 TBM 6M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112711, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.00 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al / INOX |
Altezza sopra terra (l1) | 6000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 229 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103122 TBM 7M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al |
Altezza sopra terra (l1) | 7000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 185 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103123 TBM 8M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al / INOX |
Altezza sopra terra (l1) | 8000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 177 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103124 TBM 9M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112742, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al |
Altezza sopra terra (l1) | 9000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 159 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103125 TBM 10M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112759, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al / INOX |
Altezza sopra terra (l1) | 10000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 116 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |
Part No. 103126 TBM 11M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112841, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.40 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | Fe/tZn / Al |
Altezza sopra terra (l1) | 11000 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | 112 km/h |
Riferimento norma | CEI EN 62561-(1+2) |