Your dashboard services.
Register to access all tools.

Asta di captazione D40

Per il fissaggio p.es. su pareti oppure altre costruzioni.

Le aste di captazione sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Componenti:
– asta di captazione 2000 mm o asta di captazione tubulare 2500 mm
– tubo Ø 40 x 5 mm attacco Ø 22 / 16 mm
– collegamento a terra INOX con connettore KS in acciaio INOX per Td 6-10 mm [portata di corrente di fulmine 100 kA (10/350 µs)]

Il fissaggio avviene p.es. ad una parete tramite l’Art. 105 140 ed a tubi tramite l’Art. 105 354.

Con lunghezza libera massima si intende quella dalla punta dell’asta di captazione fino al supporto superiore (punto di fissaggio).
Per motivi di stabilità, il supporto centrale (3 fissaggi) va montato il più direttamente possibile al di sotto del supporto superiore. La distanza non deve essere maggiore di 15 cm. Il supporto inferiore (punto di fissaggio) va installato a una distanza ≤ 15 cm, all’estremità dell’asta di captazione.

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Esecuzione Al

10 Products

Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 4000 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 3,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per una velocità delle raffiche di vento non superiore a 185 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 4000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 3500 mm
Lunghezza fissaggio: 500 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 4000 KSV AL
Art.: 105170
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 4000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 3500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 500 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 3500 mm) 185 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105170 was added to Notepad.

Product 105170 was added to the cart.

Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 4500 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per
una velocità delle raffiche di vento non superiore a 186 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 4500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4000 mm
Lunghezza fissaggio: 500 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
Art.: 105175
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 4500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 500 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4000 mm) 186 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105175 was added to Notepad.

Product 105175 was added to the cart.

Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 5000 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per una velocità delle raffiche di vento non superiore a 185 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 5000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4000 mm
Lunghezza fissaggio: 1000 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 5000 KSV AL
Art.: 105171
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 5000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1000 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4000 mm) 185 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105171 was added to Notepad.

Product 105171 was added to the cart.

Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 5500 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 186 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 5500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4500 mm
Lunghezza fissaggio: 1000 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Art.: 105176
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 5500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1000 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4500 mm) 186 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105176 was added to Notepad.

Product 105176 was added to the cart.

Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 6000 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 186 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 6000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4500 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 6000 KSV AL
Art.: 105172
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 6000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4500 mm) 186 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105172 was added to Notepad.

Product 105172 was added to the cart.

Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 6500 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 183 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 6500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5000 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
Art.: 105177
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 6500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5000 mm) 183 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105177 was added to Notepad.

Product 105177 was added to the cart.

Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 7000 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 146 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 7000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 7000 KSV AL
Art.: 105173
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 7000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 146 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105173 was added to Notepad.

Product 105173 was added to the cart.

Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 7500 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 149 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 7500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 2000 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
Art.: 105178
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 7500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 2000 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 149 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105178 was added to Notepad.

Product 105178 was added to the cart.

Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 8000 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 142 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 8000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 2500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 8000 KSV AL
Art.: 105174
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 8000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 2500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 142 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105174 was added to Notepad.

Product 105174 was added to the cart.

Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 8500 mm Al
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 152 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 8500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 3000 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: Al
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
Art.: 105179
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 8500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 3000 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 152 km/h
Materiale asta di captazione Al
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105179 was added to Notepad.

Product 105179 was added to the cart.


Esecuzione INOX

10 Products

Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 4000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 3,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 191 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 4000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 3500 mm
Lunghezza fissaggio: 500 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Art.: 105190
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 4000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 3500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 500 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 3500 mm) 191 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105190 was added to Notepad.

Product 105190 was added to the cart.

Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 4500 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 192 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 4500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4000 mm
Lunghezza fissaggio: 500 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
Art.: 105195
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 4500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 500 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4000 mm) 192 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105195 was added to Notepad.

Product 105195 was added to the cart.

Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 5000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 191 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 5000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4000 mm
Lunghezza fissaggio: 1000 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
Art.: 105191
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 5000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1000 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4000 mm) 191 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105191 was added to Notepad.

Product 105191 was added to the cart.

Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 5500 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 192 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 5500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4500 mm
Lunghezza fissaggio: 1000 mm
Numero fissaggio: 2
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Art.: 105196
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 5500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1000 mm
Numero fissaggio 2
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4500 mm) 192 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105196 was added to Notepad.

Product 105196 was added to the cart.

Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 6000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 4,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 192 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 6000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 4500 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Art.: 105192
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 6000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 4500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 4500 mm) 192 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105192 was added to Notepad.

Product 105192 was added to the cart.

Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 6500 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,0 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 190 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 6500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5000 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
Art.: 105197
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 6500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5000 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5000 mm) 190 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105197 was added to Notepad.

Product 105197 was added to the cart.

Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 7000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 149 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 7000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 1500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
Art.: 105193
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 7000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 1500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 149 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105193 was added to Notepad.

Product 105193 was added to the cart.

Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 7500 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 159 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 7500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 2000 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
Art.: 105198
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 7500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 2000 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 159 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105198 was added to Notepad.

Product 105198 was added to the cart.

Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 8000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 149 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 8000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 2500 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Art.: 105194
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 8000 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 2500 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 149 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105194 was added to Notepad.

Product 105194 was added to the cart.

Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Asta di captazione D40 lunghezza totale 9000 mm INOX
Aste di captazione D40 per lunghezze libere max, con asta di captazione,
fino a 5,5 m in caso di fissaggio, ad es., a muri o ad
altre strutture.
Le aste di captazione sono dimensionate secondo
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) per una
velocità delle raffiche di vento non superiore a 155 km/h.
Per il fissaggio, ad es., a una parete con
l’art. n. 105 140 e a tubi con l’art. n. 105 354
incl. morsetto di collegamento
Lunghezza totale: 8500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione: 5500 mm
Lunghezza fissaggio: 3000 mm
Numero fissaggio: 3
Materiale asta di captazione: INOX
Riferimento norma: CEI EN 62561-(1+2)

Fabbricato: DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Art.: 105199
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale (l1) 8500 mm
Lunghezza libera max con asta di captazione (l2) 5500 mm
Lunghezza fissaggio (l3) 3000 mm
Numero fissaggio 3
Max. velocità delle raffiche di vento (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 155 km/h
Materiale asta di captazione INOX
Riferimento norma CEI EN 62561-(1+2)

Product 105199 was added to Notepad.

Product 105199 was added to the cart.


back to top