Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elemento di bloccaggio

Per il collegamento di conduttori piatti su pezzi di costruzione o ad es. morsetti di collegamento per travi di acciaio (senza fori sul nastro piatto).

2 Products

Part No. 380129 KS B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364150416, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Elemento di bloccaggio per il collegamento di materiale piatto acciaio inox
Morsetto di collegamento per il collegamento di materiale piatto
a elementi strutturali o, ad esempio, morsetti di collegamento
per travi in acciaio (senza forare il nastro piatto).
Campo di serraggio Pt: fino a 30 x 4 mm
Materiale: INOX
Fissaggio: foro quadro 11 x 11 mm
Vite: M8 x 16 mm
Materiale vite: INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS B11.11 FL30X4 V2A
Art.: 380129
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio Pt fino a 30 x 4 mm
Materiale INOX
Fissaggio foro quadro 11 x 11 mm
Vite di M8 x 16 mm
Materiale vite INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) = *)
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 380129 was added to Notepad.

Product 380129 was added to the cart.

Part No. 380130 KS B11.11 8.10 V2A

GTIN 4013364512481, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Elemento di bloccaggio per il collegamento di materiale tondo e piatto INOX
Elemento di bloccaggio per il collegamento di
materiale tondo e piatto a
parti strutturali o,
ad es., morsetti di collegamento per
travi d’acciaio
(senza fori nel conduttore piatto)
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Campo di serraggio conduttore cordato: 35-95 mm2
Materiale: INOX
Fissaggio: foro quadro 11 x 11 mm
Vite: M8 x 16 mm
Materiale vite: INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs): *)
Riferimento norma: CEI EN 62561-1

Fabbricato: DEHN
Tipo: KS B11.11 8.10 V2A
Art.: 380130
o similare.

Certificates

 

Technical data

Campo di serraggio Td 8-10 mm
Campo di serraggio conduttore cordato 35-95 mm2
Materiale INOX
Fissaggio foro quadro 11 x 11 mm
Vite di M8 x 16 mm
Materiale vite INOX
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) = *)
Riferimento norma CEI EN 62561-1
*) Per l’attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Product 380130 was added to Notepad.

Product 380130 was added to the cart.


back to top