Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttori cordati

Per l'impiego in impianti di terra ed impianti parafulmini.

Conduttore cordato in alluminio

P. es. per il fissaggio del conduttore di captazione con captatori isolati (DEHNiso-Combi).

1 Product

Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M

GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in alluminio 50 mm²
Conduttore cordato in alluminio per l'impiego in impianti di terra ed impianti parafulmini.
Sezione: 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 1,8 mm
Materiale: Al

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q AL R100M
Art.: 840050
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 1,8 mm
Materiale Al
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 9 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%
Indicazione: non si può mettere Al direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e neanche per terra.

Product 840050 was added to Notepad.

Product 840050 was added to the cart.


Conduttore cordato in acciaio zincato

2 Products

Part No. 801059 SEIL 11.5 STGALZN R50M

GTIN 4013364523173, Gross weight: 660.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Sezione: 75 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,3 mm
Materiale: Fe/gal Zn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 11.5 STGALZN R50M
Art.: 801059
o similare.

 

Technical data

Sezione 75 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,3 mm
Materiale Fe/gal Zn
Diametro Ø esterno 11,5 mm
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 801059 was added to Notepad.

Product 801059 was added to the cart.

Part No. 801058 SEIL 11.5 STGALZN R20M

GTIN 4013364523166, Customs tariff No. (EU): 73121081, Gross weight: 660.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Sezione: 75 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,3 mm
Materiale: Fe/gal Zn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 11.5 STGALZN R20M
Art.: 801058
o similare.

 

Technical data

Sezione 75 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,3 mm
Materiale Fe/gal Zn
Diametro Ø esterno 11,5 mm
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 801058 was added to Notepad.

Product 801058 was added to the cart.


Conduttore cordato in acciaio inossidabile

P. es. per sistemi equipotenziali.

2 Products

Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M

GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in acciaio inossidabile 27 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore cordato in acciaio inossidabile per l'impiego ad es. per sistemi equipotenziali
Sezione: 27 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 8 V4A R100M
Art.: 850008
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 27 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Diametro Ø esterno 8 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 850008 was added to Notepad.

Product 850008 was added to the cart.

Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M

GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in acciaio inossidabile 42 mm² INOX (AISI 316)
Conduttore cordato in acciaio inossidabile ad es. per sistemi equipotenziali
Sezione: 42 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Materiale: INOX (V4A)
Materiale n.: 1.4571 / 1.4404

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 10 V4A R100M
Art.: 850010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 42 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Materiale INOX (V4A)
Materiale n. 1.4571 / 1.4404
Diametro Ø esterno 10 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 850010 was added to Notepad.

Product 850010 was added to the cart.


Conduttore cordato in rame

5 Products

Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M

GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in rame 50 mm² Cu
Conduttore cordato in rame per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CU R50M
Art.: 832739
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 1,8 mm
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 9 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832739 was added to Notepad.

Product 832739 was added to the cart.

Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M

GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in rame 50 mm² Cu
Conduttore cordato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CU R100M
Art.: 832740
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 1,8 mm
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 9 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832740 was added to Notepad.

Product 832740 was added to the cart.

Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M

GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information

Conduttore cordato in rame 70 mm² Cu
Conduttore cordato in rame per l'impiego in impianti di terra ed impianti parafulmini.
Sezione: 70 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,1 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 10.5 70Q CU R50M
Art.: 832192
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 70 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,1 mm
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 10,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832192 was added to Notepad.

Product 832192 was added to the cart.

Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M

GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in rame 95 mm² Cu
Conduttore cordato in rame per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 95 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,5 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 12.5 95Q CU R50M
Art.: 832095
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 95 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,5 mm
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 12,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18,5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832095 was added to Notepad.

Product 832095 was added to the cart.

Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M

GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in rame 120 mm² Cu
Conduttore cordato in rame per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmine.
Sezione: 120 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,8 mm
Materiale: Cu

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 14.5 120Q CU R25M
Art.: 832120
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 120 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,8 mm
Materiale Cu
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 14,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 23,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832120 was added to Notepad.

Product 832120 was added to the cart.


Conduttore cordato in rame stagnato

5 Products

Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M

GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttore cordato in rame stagnato 35 mm² Cu/gal Sn
Conduttore cordato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 35 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 7 x 2,5 mm
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
Art.: 832838
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 35 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 7 x 2,5 mm
Materiale Cu /gal Sn
Diametro Ø esterno 7,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 5 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832838 was added to Notepad.

Product 832838 was added to the cart.

Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M

GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Corda in rame stagnato 50 mm² Cu/gal Sn
Corda in rame stagnato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini
Sezione: 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
Art.: 832839
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 50 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 1,8 mm
Materiale Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 9 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 7,2 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832839 was added to Notepad.

Product 832839 was added to the cart.

Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information

Corda in rame stagnato 70 mm² Cu/gal Sn
Corda in rame stagnato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 70 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,1 mm
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
Art.: 832202
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 70 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,1 mm
Materiale Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 10,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 10,1 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832202 was added to Notepad.

Product 832202 was added to the cart.

Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Corda in rame stagnato 95 mm² Cu/gal Sn
Corda in rame stagnato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 95 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,5 mm
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
Art.: 832295
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 95 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,5 mm
Materiale Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 12,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 13,7 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832295 was added to Notepad.

Product 832295 was added to the cart.

Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M

GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Corda in rame stagnato 120 mm² Cu/gal Sn
Corda in rame stagnato per l'impiego in impianti di terra e impianti parafulmini.
Sezione: 120 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø : 19 x 2,8 mm
Materiale: Cu/gal Sn

Fabbricato: DEHN
Tipo: SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
Art.: 832320
o similare.

Certificates

 

Technical data

Sezione 120 mm2
Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø 19 x 2,8 mm
Materiale Cu /gal Sn
Riferimento norma CEI EN 62561-2
Diametro Ø esterno 14,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 17,4 kA
Tolleranza di lunghezza +/- 5%

Product 832320 was added to Notepad.

Product 832320 was added to the cart.


back to top