DEHNrecord Alert
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558076/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558076/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Modulo di comunicazione Modbus TCP / RTU
- Integrazione degli scaricatori Red/Line e Yellow/Line in un sistema di monitoraggio
- Monitoraggio fino a un massimo di 4 scaricatori di sovratensione con contatto di telesegnalamento (FM) e un massimo di 150 scaricatori BLITZDUCTOR XT (RS485)
- Integrazione di contatti FM di altri gruppi di funzione a piacere sul monitoraggio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558077/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49558077/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo della tensione d'ingresso DC (UIN ) | 11-28 V |
Presatzione max. | 600 mW |
Entrate | 4 contatti FM per l'impiego universale e fino a 150 BLITZDUCTOR XT tramite DRC MCM AL XT (910 698) |
Comunicazione | Modbus RTU/TCP |
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Campo della tensione d'ingresso DC (UIN ) | 18-48 V |
Assorbimento di corrente nominale max (IIN ) | 100 mA |
Frequenza di trasmissione RFID | 125 kHz |
Interfaccia fisica | RS485 |
Accessori di fornitura | elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione |