Part No. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
GTIN 4013364255951, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.24 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 2875 mm |
Lunghezza punta di captazione | 1000 mm |
Diametro Ø esterno PRFV | 30 mm |
Diametro Ø conduttura | 20 mm |
Colore conduttura | grigio ● |
Materiale conduttore | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | 149 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |