EXFS L / EXFS KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029879/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029879/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Per la connessione / messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex (zona 2)
- Involucro resistente alla corrosione in zama con rivestimento in materiale plastico e collegamento flessibile per conduttori
- Per il ponticellamento di elementi isolanti, flange isolanti, ecc., nei tratti di tubazioni con sistema di protezione catodica
- Esecuzione per elevate sollecitazioni
- Omologazione secondo Direttiva ATEX 2014/34/EU e IECEx
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029881/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029881/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029880/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56029880/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
Part No. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 805.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | N |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Grado di protezione | IP 54 |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Omologazioni IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Lunghezza cavo | 100 mm |
Part No. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | N |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Grado di protezione | IP 54 |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Omologazioni IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Part No. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 861.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | N |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Grado di protezione | IP 54 |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Omologazioni IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Lunghezza cavo | 300 mm |
Part No. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.72 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sì |
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine | N |
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Omologazioni IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Lunghezza cavo | 2x ca. 1500 mm |