Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cartello indicatore tensione di passo e di contatto

Cartello indicatore "Tensione di passo e contatto" in caso di pericolo per tensioni di passo e contatto per le persone, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).

Tensione di passo e contatto

Testo cartello:
"In caso di temporale è vietato soffermarsi entro una distanza inferiore a 3 m dalla calata"

1 Product

Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information


Materiale: Al
Dimensioni: 297 x 210 x 0,7 mm
Fissaggio: [4x] Ø6,5 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
Art.: 480699
o similare.

 

Technical data

Materiale Al
Dimensioni (lu x la x p) 297 x 210 x 0,7 mm
Fissaggio [4x] Ø6,5 mm

Product 480699 was added to Notepad.

Product 480699 was added to the cart.


back to top