Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffa portafilo per conduttura CUI

Staffa portafilo per la posa della conduttura CUI su pareti e facciate.

Altezza 19 mm

1 Product

Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Staffa portafilo per conduttura HVI colore nero
Staffa portafilo per conduttura HVI
per il montaggio della conduttura HVI (nera)
ad es. per il montaggio a parete e per il montaggio
nella zona dei terminali
Materiale staffa portafilo: PA
Staffa portafilo serraggio Td: 20-21 mm
Fissaggio: Ø6,5 mm
Vite: M6 x 13
Riferimento norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.: 275220
o similare.

 

Technical data

Materiale staffa portafilo PA
Staffa portafilo serraggio Td 20-21 mm
Fissaggio Ø6,5 mm
Riferimento norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 275220 was added to Notepad.

Product 275220 was added to the cart.


Altezza 10 mm

1 Product

Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per conduttura CUI, altezza di installazione 10 mm
Staffa portafilo per conduttura HVI
per il montaggio della conduttura HVI (nera)
o della conduttura HVI light, ad es. per il montaggio a parete
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 20-21 mm
Fissaggio: 6,5 x 16 mm
Vite: M6 x 14
Riferimento norma: CEI EN 62561-4

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Art.: 275229
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 20-21 mm
Fissaggio 6,5 x 16 mm
Riferimento norma CEI EN 62561-4

Product 275229 was added to Notepad.

Product 275229 was added to the cart.


Morsetto a cavallotto per il fissaggio a parete

Tramite questo tipo di fissaggio (senza distanza) la conduttura non può essere sfruttata per arrampicarsi p.es. in scuole oppure asili.

1 Product

Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per conduttura CUI
Staffa portafilo per conduttura CUI per la posa diretta della conduttura CUI su pareti o
facciate, senza possibilità di aggrapparsi alla conduttura
(graticcio/vandalismo)
Materiale staffa portafilo: INOX
Staffa portafilo serraggio Td: 20 mm
Fissaggio: [2x] 6,5 x 8 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Art.: 275129
o similare.

 

Technical data

Materiale staffa portafilo INOX
Staffa portafilo serraggio Td 20 mm
Fissaggio [2x] 6,5 x 8 mm

Product 275129 was added to Notepad.

Product 275129 was added to the cart.


back to top