DEHNcon-H
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872157/HDVORSCHAU/5487_IT.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872157/HDVORSCHAU/5487_IT.jpg)
– Nuovo sistema per il dispositivo di captazione isolato di impianti ricetrasmittenti (antenne paraboliche o terrestri) oppure di interi edifici o parti di edifici.
– Versione esteticamente adattata per mezzo della posa interna della conduttura HVI light nel tubo portante, dimensione dei tubi portanti ridotta (tubo in Al 40 x 5 mm) con minimo peso della struttura completa; anche per il montaggio su pali d’antenna già esistenti.
– Il terminale di connessione situato all’interno esce all’esterno nella parte inferiore del tubo con un conduttore piatto flessibile in acciaio inox per il collegamento all’equipotenzialità.
– Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
– Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 45 cm (in aria) o s ≤ 90 cm (materiale di muratura).
– Tubo portante con tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV), tubo Ø 30 mm
– Fattore di materiale km = 0,7
– Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV
La conduttura HVI light soddisfa i requisiti della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872158/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56872158/HDVORSCHAU/819251a9_16-9.jpg)
Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1990 mm |
Lunghezza punta di captazione | 500 mm |
Materiale conduttura | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 1890 mm, 1 HVI light interna) 240 km/h |
Lunghezza libera max. | 1890 mm |
Lunghezza di serraggio min. | 600 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1990 mm |
Lunghezza punta di captazione | 1000 mm |
Materiale conduttura | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 2390 mm, 1 HVI light interna) 200 km/h |
Lunghezza libera max. | 2390 mm |
Lunghezza di serraggio min. | 600 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 2640 mm |
Lunghezza punta di captazione | 500 mm |
Materiale conduttura | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 2540 mm, 1 HVI light interna) 240 km/h |
Lunghezza libera max. | 2540 mm |
Lunghezza di serraggio min. | 600 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 2640 mm |
Lunghezza punta di captazione | 1000 mm |
Materiale conduttura | Cu |
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) | ≤ 45 cm |
Ordine minimo | 6 m |
Max. velocità delle raffiche di vento | (max lunghezza libera 3040 mm, 1 HVI light interna) 201 km/h |
Lunghezza libera max. | 3040 mm |
Lunghezza di serraggio min. | 600 mm |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |