Part No. 819282 FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252073, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.73 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tripode | Fe/tZn |
Raggio tripode | 320 mm |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1300 mm |
Distanza isolamento | 1095 mm |
Lunghezza asta di captazione | 1000 mm |
Materiale asta di captazione | INOX |
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 149 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819287 FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
GTIN 4013364252097, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.59 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tripode | Fe/tZn |
Raggio tripode | 320 mm |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1300 mm |
Distanza isolamento | 1095 mm |
Lunghezza asta di captazione | 1500 mm |
Materiale asta di captazione | Al |
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 132 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819380 FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241916, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.88 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tripode | Fe/tZn |
Raggio tripode | 560 mm |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1900 mm |
Distanza isolamento | 1535 mm |
Lunghezza asta di captazione | 1000 mm |
Materiale asta di captazione | INOX |
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 121 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 166 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 203 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819385 FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241923, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.99 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
Materiale tripode | Fe/tZn |
Raggio tripode | 560 mm |
Materiale tubo portante | PRFV/ Al |
Lunghezza tubo portante | 1900 mm |
Distanza isolamento | 1535 mm |
Lunghezza asta di captazione | 2000 mm |
Materiale asta di captazione | Al |
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 110 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 147 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 179 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819390 FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364241930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.27 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale tripode | Fe/tZn |
Raggio tripode | 560 mm |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Lunghezza tubo portante | 1900 mm |
Distanza isolamento | 1535 mm |
Lunghezza asta di captazione | 3000 mm |
Materiale asta di captazione | Al |
Max velocità delle raffiche di vento con 3 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 97 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 6 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 124 km/h |
Max velocità delle raffiche di vento con 9 zoccoli da 17 Kg, 2 HVI light all’esterno | 147 km/h |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |