Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conduttura HVI light

La conduttura HVI light consente di realizzare impianti anche senza dover effettuare, all’estremità di una zona di adattamento, un collegamento al sistema equipotenziale della struttura architettonica.

La conduttura HVI light è un completamento della ben collaudata conduttura HVI. Il punto di accoppiamento deve, ad es., essere definito sul supporto a tre piedi senza che sia necessaria un’equipotenzialità (conduttore di messa a terra funzionale). In questo modo, risultano possibilità di montaggio più semplici e, di conseguenza, notevoli risparmi di tempo nella messa in opera.

Le superfici dei tetti degli edifici sono oggigiorno in molti casi l’ultimo livello di installazione. Tubazioni, impianti elettrici e informatici nonché sistemi fotovoltaici sono installati sulla superficie del tetto, a prescindere dal rischio di eventuali fulminazioni. Tutti questi sistemi hanno collegamenti conduttivi all’interno della struttura architettonica. Le correnti parziali di fulmine possono così entrare anche all’interno dell’edificio, dove potrebbero compromettere o addirittura distruggere i sensibili impianti elettrici/elettronici. Tramite dispositivi di captazione isolati, si evita questa diffusione delle correnti parziali di fulmine all’interno degli edifici.

La conduttura HVI light è il sistema per il rispetto della distanza di separazione nei tetti piani. Tramite l’isolamento della conduttura HVI light, resistente alle alte tensioni, si evita una scarica incontrollata, ad es. attraverso la copertura del tetto, sulle sottostanti parti metalliche o elettriche.

Conduttura HVI light isolata resistente alle alte tensioni, per il rispetto della distanza di sicurezza verso parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Utilizzabile fino a una distanza di sicurezza equivalente s ≤ 45 cm (in aria) oppure s ≤ 90 cm (in muratura).

La conduttura HVI light soddisfa i requisiti della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Occorre rispettare la temperatura d’esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura HVI light (su bobina 100 m)

La conduttura HVI light è fornita con una lunghezza di 100 m su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 800 mm, larghezza ca. 485 mm) compresa una chiave a brugola.

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conduttura HVI light Cu (su bobina)
Conduttura HVI light
Sistema per il rispetto della distanza di sicurezza su tetti piani.
Tramite l’isolamento resistente all’alta tensione della conduttura HVI light
viene evitata una scarica incontrollata ad es. attraverso la copertura sulle
parti metalliche o elettriche che vi si trovano al di sotto.
Conduttutra HVI light isolata resistente all’alta tensione per il rispetto
della distanza di sicurezza dalle parti metalliche
in accordo a CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Distanza di sicurezza equivalente s = < 45 cm (in aria)
o s = < 90 cm (muratura).
Materiale conduttura: Cu
Materiale isolamento: PE
Materiale rivestimento: PE
Colore conduttura: grigio scuro ●
Diametro Ø conduttura: 20 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L100M GR
Art.: 819125
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale conduttura Cu
Materiale isolamento PE
Materiale rivestimento PE
Colore conduttura grigio scuro
Colore RAL simile a 7000
Sezione conduttore 19 mm2
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) ≤ 45 cm
Diametro Ø conduttura 20 mm
Caratteristica rivestimento stabilizzata ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


Conduttura HVI light (merce su bobina 500 m)

La conduttura HVI light viene fornita con una lunghezza di 500 m su una bobina a perdere in legno compensato (diametro ca. 1 m, larghezza ca. 670 mm, diametro foro dell'asse ca. 800 mm) compresa una chiave a brugola. Peso totale ca. 290 kg.

1 Product

Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR

GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 1.00 m


Images

Additional information

Conduttura HVI light Cu (merce su bobina)
Conduttura HVI light
Sistema per il rispetto della distanza di sicurezza su tetti piani.
Tramite l’isolamento resistente all’alta tensione della conduttura HVI light
viene evitata una scarica incontrollata
ad es. attraverso la copertura sulle
parti metalliche o elettriche che vi si trovano al di sotto.
Conduttutra HVI light isolata resistente all’alta tensione per il rispetto
della distanza di sicurezza dalle parti metalliche
in accordo a CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Distanza di sicurezza equivalente s = < 45 cm (in aria)
o s = < 90 cm (muratura).
Materiale conduttura: Cu
Materiale isolamento: PE
Materiale rivestimento: PE
Colore conduttura: grigio scuro ●
Diametro Ø conduttura: 20 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L500M GR
Art.: 819124
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale conduttura Cu
Materiale isolamento PE
Materiale rivestimento PE
Colore conduttura grigio scuro
Colore RAL simile a 7000
Sezione conduttore 19 mm2
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) ≤ 45 cm
Diametro Ø conduttura 20 mm
Caratteristica rivestimento stabilizzata ai raggi UV e resistente alle intemperie
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819124 was added to Notepad.

Product 819124 was added to the cart.


Conduttura HVI light (tagliata)

La condutttura HVI light accorciata è fornita in una scatola di cartone (max. 70 m).
Indicare nell'ordine la lunghezza della conduttura (multipli di 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Conduttura HVI light Cu (tagliata)
Conduttura HVI light
Sistema per il rispetto della distanza di sicurezza su tetti piani.
Tramite l’isolamento resistente all’alta tensione della conduttura HVI light
viene evitata una scarica incontrollata
ad es. attraverso la copertura sulle
parti metalliche o elettriche che vi si trovano al di sotto.
Conduttutra HVI light isolata resistente all’alta tensione per il rispetto
della distanza di sicurezza dalle parti metalliche
in accordo a CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3)
Distanza di sicurezza equivalente s = < 45 cm (in aria)
o s = < 90 cm (muratura).
Conduttura tagliata 6,0 - 70,0 m
Materiale conduttura: Cu
Materiale isolamento: PE
Materiale rivestimento: PE
Colore conduttura: grigio scuro ●
Diametro Ø conduttura: 20 mm
Ordine minimo (l1) : 6 m
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L .. GR
Art.: 819129
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale conduttura Cu
Materiale isolamento PE
Materiale rivestimento PE
Colore conduttura grigio scuro
Colore RAL simile a 7000
Sezione conduttore 19 mm2
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria) ≤ 45 cm
Diametro Ø conduttura 20 mm
Caratteristica rivestimento stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Ordine minimo (l1) 6 m
Riferimento normativo DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top