conduttura HVI light plus posata nel tubo portante (Ø 40 mm)
conduttura HVI posata nel tubo portante (Ø 50 mm),
nonché per il fissaggio a innesto di tubi portanti e la posa sottotetto della conduttura HVI o della conduttura HVI light plus.
Il supporto per puntone può essere montato su sottostrutture idonee e stabili.Il supporto per puntone è concepito per forze indotte fino a 320 Nm.Il montaggio si esegue dall’esterno e il supporto viene avvitato al puntone direttamente o attraverso la controlistellatura.Il supporto per puntone non può essere utilizzato in presenza di isolamenti sopra copertura; può essere utilizzato solo a certe condizioni in presenza di embrici.Avvertenza: è necessario chiarire sul posto la situazione di montaggio con il costruttore dell’edificio.
Puntone Fe/tZn Puntone per il fissaggio di aste di captazione e tubi portanti con passaggio cavi per sistemi DEHNconductor (comprese viti di fissaggio)
Materiale: Fe/tZn
Campo di regolazione: 600-750 mm
Inclinazione del tetto: 20-50°
Diametro Ø tubo portante: 48 mm
Diametro Ø passacavo nel tubo portante: 25 mm