Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 4200 mm |
Numero angolari di fissaggio | 2 |
Lunghezza tubo portante | 3200 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | (montaggio a parete lunghezza libera max 3500 mm, Ø 8 mm) 232 km/h |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 5700 mm |
Numero angolari di fissaggio | 3 |
Lunghezza tubo portante | 4700 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | (montaggio a parete lunghezza libera max 4000 mm, Ø 8 mm) 206 km/h |
Materiale tubo portante | PRFV / Al |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
A due componenti, lunghezza totale 7200 mm
(Lunghezza di trasporto 3200 mm)
Composto da:
1 x punta di captazione INOX, L = 1000 mm (Art. 105 071)
1 x tubo portante PRFV/Al, L = 6200 mm (Art. 105 302)
3 x angolare di fissaggio INOX (Art. 105 340)
3 x distanziatore PRFV/Al, L = 1030 mm (Art. 106 331)
1 Product
Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Lunghezza totale | 7200 mm |
Numero angolari di fissaggio | 3 |
Lunghezza tubo portante | 6200 mm |
Max. velocità delle raffiche di vento | (montaggio a parete lunghezza libera max 4000 mm, Ø 8 mm) 206 km/h |
Materiale tubo portante | PRFV/ Al |
Riferimento normativo | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |