Your dashboard services.
Register to access all tools.

Staffe portafilo DEHNiso per tetti

Il mancato rispetto della distanza di separazione può determinare scariche dai conduttori del sistema parafulmine esterno verso le installazioni elettriche e metalliche all’interno dei fabbricati.
Tuttavia, alla separazione elettrica nell’impianto parafulmine esterno viene spesso attribuita scarsa importanza. Ciò comporta che il dispositivo di captazione del parafulmine esterno venga installato in forma di maglia su, ad es., impianti estesi come centri logistici, magazzini automatici verticali o stabilimenti di produzione, senza il rispetto della necessaria distanza di separazione dalle parti metalliche e dai sistemi elettrici presenti al di sotto.

Per poter realizzare nel sistema parafulmine esterno la separazione elettrica in modo semplice e conforme alle esigenze pratiche, sono state sviluppate le staffe portafilo per tetti DEHNiso-DLH. Sono costituite da una barra in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV) con staffa portafilo in plastica e un blocco di calcestruzzo con piastra di base.

La distanza delle rispettive staffe portafilo per tetti (da centro a centro - barra in PRFV) è di max 1,0 m.
Le staffe portafilo per tetti sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) se viene rispettata la distanza prescritta di ≤ 1,0 m.
Questo sistema può essere combinato con aste di captazione in PRFV/Al se, ad es., si necessita di spazi protetti per sovrastrutture su tetto.

Distanziatore in plastica rinforzato con fibra di vetro (PRFV) Ø 10 mm, stabilizzato UV, colore grigio chiaro
Per la determinazione della distanza di sicurezza (lunghezza dell’asta distanziatrice) si prende in considerazione il fattore di materiale km = 0,7.
Il tratto isolante con lunghezza di 220/ 360 mm corrisponde quindi ad una distanza di separazione di 150/ 250 mm (in aria) o 300 / 500 mm (in muratura).

Le staffe portafilo per tetti DEHNiso sono collaudate secondo la specifica tecnica DIN/IEC TS 62561-8.

Distanziatore con zoccolo in cemento e base di supporto, posa libera del conduttore.

Nota: è possibile richiedere a DEHN informazioni sulla tollerabilità del materiale delle staffe portafili per tetti e le basi di supporto in combinazione con le parti del tetto.

2 Products

Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS

GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti DEHNiso in materiale plastico / PRFV, lunghezza 295 mm
Staffa portafilo per tetti DEHNiso
varia gamma di staffe per il rispetto della distanza di separazione
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
per la posa di condutture su tetti piani.
Distanziatore in plastica rinforzato con fibra di vetro (PRFV) Ø 10 mm,
stabilizzata ai raggi UV, colore grigio chiaro
Le staffe portafilo per tetti DEHNiso sono dimensionate conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fissaggio in blocco di calcestruzzo con piastra di base
Campo di serraggio Td della staffa portafilo: 8 mm
Materiale staffa portafilo per tetto: materiale plastico / PRFV
Lunghezza (l1): 295 mm
Lunghezza isolamento: 220 mm
Temperatura d'ambiente: -30 °C ... +80 °C
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 4,6 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm): 163 km/h
Riferimento normativo: Sulla base della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: DIDLH 8 H295 D300 BS
Art.: 253115
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo per tetto materiale plastico / PRFV
Lunghezza (l1) 295 mm
Lunghezza isolamento 220 mm
Temperatura d'ambiente -30 °C ... +80 °C
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 4,6 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm) 163 km/h
Riferimento normativo Sulla base della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253115 was added to Notepad.

Product 253115 was added to the cart.

Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS

GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 pz.


Images

Additional information

Staffa portafilo per tetti DEHNiso in materiale plastico / PRFV, lunghezza 435 mm
Staffa portafilo per tetti DEHNiso
varia gamma di staffe per il rispetto della distanza di separazione
secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3),
per la posa di condutture su tetti piani.
Distanziatore in plastica rinforzato con fibra di vetro (PRFV) Ø 10 mm,
stabilizzata ai raggi UV, colore grigio chiaro
Le staffe portafilo per tetti DEHNiso sono dimensionate conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Fissaggio in blocco di calcestruzzo con piastra di base
Campo di serraggio Td della staffa portafilo: 8 mm
Materiale staffa portafilo per tetto: materiale plastico / PRFV
Lunghezza (l1): 435 mm
Lunghezza isolamento: 360 mm
Temperatura d'ambiente: -30 °C ... +80 °C
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 4,6 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm): 125 km/h
Riferimento normativo: Sulla base della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabbricato: DEHN
Tipo: DIDLH 8 H435 D300 BS
Art.: 253125
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale staffa portafilo per tetto materiale plastico / PRFV
Lunghezza (l1) 435 mm
Lunghezza isolamento 360 mm
Temperatura d'ambiente -30 °C ... +80 °C
Max. velocità delle raffiche di vento (zoccolo 4,6 kg, distanziatore 1000 mm, Al Ø 8 mm) 125 km/h
Riferimento normativo Sulla base della specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 253125 was added to Notepad.

Product 253125 was added to the cart.


back to top