Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zoccolo in cemento

Per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani. Anche adatto per il fissaggio di distanziatori della gamma di distanziatori DEHNiso, p.es. per anelli perimetrali isolati di calate, oppure per aste di captazione indipendenti con treppiede (solo con peso di 17 kg).

Nota: è possibile richiedere a DEHN informazioni sulla tollerabilità del materiale delle staffe portafili per tetti e le basi di supporto in combinazione con le parti del tetto.

Peso 17 kg con cuneo

Sovrapponibile, per aste di captazione Ø 16 mm, bombate e con diametro ridotto, anche per distanziatori DEHNiso Ø 16 mm.

1 Product

Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con cuneo
Zoccolo in cemento con cuneo
peso totale: 17 kg
per aste di captazione o aste di captazione indipendenti
su tripode,
per la protezione di costruzioni per tetto su tetti piani.
O per la realizzazione di distanziatori della gamma di
distanziatori DEHNiso ad es. per terminale di conduttura HVI,
adattatore della conduttura HVI light o per anelli perimetrali isolati,
esecuzione sovrapponibile,
resistente alle intemperie e al freddo
Fissaggio: cuneo Ø16 mm
Diametro Ø: 337 mm
Materiale: cemento (C45/55)
Materiale cuneo: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 D337 SET
Art.: 102010
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio cuneo Ø16 mm
Diametro Ø 337 mm
Materiale cemento (C45/55)
Materiale cuneo INOX

Product 102010 was added to Notepad.

Product 102010 was added to the cart.


Peso 17 kg con cuneo e base di supporto adattata

Sovrapponibile.

1 Product

Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET

GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con cuneo e base di supporto adattata
Zoccolo in cemento con cuneo e base di supporto adattata
peso totale: 17 kg
per aste di captazione per la protezione di costruzioni per tetto su
tetti piani.
O per la realizzazione di distanziatori della gamma di
distanziatori DEHNiso ad es. per terminale di conduttura HVI,
adattatore della conduttura HVI light o per anelli perimetrali isolati,
resistente alle intemperie e al freddo
stabilizzato ai raggi UV
Fissaggio: cuneo Ø16 mm
Diametro Ø: 337 mm
Materiale: cemento (C45/55)
Materiale cuneo: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 ULP D337 SET
Art.: 102340
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio cuneo Ø16 mm
Diametro Ø 337 mm
Materiale cemento (C45/55)
Materiale cuneo INOX

Product 102340 was added to Notepad.

Product 102340 was added to the cart.


Peso 17 Kg con piastra di base adattata

Sovrapponibile.

1 Product

Part No. 102013 BES 17KG KT16 ULP D337

GTIN 4013364105102, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.80 kg, PU: 54.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con piastra di base adattata
Zoccolo in cemento con piastra di base adattata
Peso complessivo: 17 kg
per le aste di captazione per proteggere le strutture installate sul
tetto piano.
Oppure per installare i distanziatori del programma distanziatori DEHNiso,
ad es. per terminare i conduttori HVI,
Adattatore del condutture HVI light oppure per
anelli perimetrali isolati
resistente alle intemperie e al gelo
Stabilizzato ai raggi UV
Fissaggio: Ø 16 mm
Diametro Ø: 337 mm
Materiale: cemento (C45/55)

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 ULP D337
Art.: 102013
o similare.

 

Technical data

Fissaggio Ø 16 mm
Diametro Ø 337 mm
Materiale cemento (C45/55)

Product 102013 was added to Notepad.

Product 102013 was added to the cart.


Peso 17 kg con adattatore filettato

Per aste di captazione con filetto M16.

1 Product

Part No. 102002 BES 17KG M16 D337

GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con adattatore filettato M16
Zoccolo in cemento con adattatore filettato M16
Peso totale: 17 kg
per aste di captazione con filetto,
per la protezione di costruzioni per tetto su tetti piani,
resistente alle intemperie e al freddo
stabilizzato ai raggi UV
Fissaggio: filetto M16
Diametro Ø: 337 mm
Materiale: cemento (C45/55)
Materiale adattatore: materiale plastica

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 17KG M16 D337
Art.: 102002
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio filetto M16
Diametro Ø 337 mm
Materiale cemento (C45/55)
Materiale adattatore materiale plastica

Product 102002 was added to Notepad.

Product 102002 was added to the cart.


Peso 17 Kg

Zoccolo in cemento ma senza cuneo, per l’installazione di treppiedi e quadripodi con aste di supporto dello zoccolo M16 (ad es. art. n. 107 390 + 107 396 ...).

1 Product

Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337

GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento senza cuneo
Zoccolo in cemento senza cuneo
Peso complessivo: 17 kg
Per tripodi e quadripodi
con aste di supporto dello zoccolo M16
per la protezione di strutture installate su tetti piani.
Esecuzione sovrapponibile,
resistente alle intemperie e al gelo
Fissaggio: Ø16 mm
Diametro Ø: 337 mm
Materiale: malta (C45/55)

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 17KG KT16 D337
Art.: 102012
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio Ø16 mm
Diametro Ø 337 mm
Materiale malta (C45/55)

Product 102012 was added to Notepad.

Product 102012 was added to the cart.


Peso 8,5 kg con cuneo

Per punte di captazione Ø10 mm con lunghezza 1000 mm oppure distanziatori DEHNiso Ø16 mm con lunghezza fino a 675 mm (distanza 0,8 m) o staffa portafilo (Art. 253 279).

1 Product

Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con cuneo
Zoccolo in cemento con cuneo
Peso totale: 8,5 kg
per la protezione di piccole costruzioni per tetto
su tetti piani
con punta di captazione lunghezza 1 m (ad es. art. n. 101 001)
o per la realizzazione di distanziatori
della gamma di distanziatori DEHNiso
ad es. per anelli perimetrali isolati.
Fissaggio: cuneo Ø10 / 16 mm
Diametro Ø: 240 mm
Materiale: cemento (C45/55)
Materiale cuneo: INOX

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Art.: 102075
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio cuneo Ø10 / 16 mm
Diametro Ø 240 mm
Materiale cemento (C45/55)
Materiale cuneo INOX

Product 102075 was added to Notepad.

Product 102075 was added to the cart.


Peso 8,5 kg con adattatore filettato

Per aste di captazione con filetto ed ulteriore fissaggio, p. es. con distanziatore DEHNiso.

1 Product

Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240

GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 pz.


Images

Additional information

Zoccolo in cemento con adattatore filettato M16
Zoccolo in cemento con adattatore filettato M16
Zoccolo in cemento con cuneo
Peso totale: 8,5 kg
per la protezione di piccole costruzioni per tetto
su tetti piani o per la realizzazione
di distanziatori
della gamma di distanziatori DEHNiso
ad es. per anelli perimetrali isolati.
Fissaggio: filetto M16
Diametro Ø: 240 mm
Materiale: cemento (C45/55)
Materiale adattatore: materiale plastica

Fabbricato: DEHN
Tipo: BES 8.5KG M16 D240
Art.: 102003
o similare.

Certificates

 

Technical data

Fissaggio filetto M16
Diametro Ø 240 mm
Materiale cemento (C45/55)
Materiale adattatore materiale plastica

Product 102003 was added to Notepad.

Product 102003 was added to the cart.


back to top