EFD DEHNsense
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973751/HDVORSCHAU/740200_fam_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973751/HDVORSCHAU/740200_fam_16-9.jpg)
Il rilevatore di campo elettrico (EFD) avvisa contro i pericoli della corrente elettrica rilevando la tensione elettrica critica e allertando tempestivamente per evitare l'accesso alla zona di pericolo. Funge da misura aggiuntiva rispetto alle 5 regole di sicurezza, per accrescere in modo significativo la sicurezza durante i lavori sugli impianti elettrici.
- Sempre sull'impianto giusto. Se il personale specializzato si avvicina per errore alla cella di commutazione o alla linea aerea sotto tensione errate, viene emesso un chiaro allarme.
- Valore di risposta ottimale. La sensibilità di risposta dell'EFD può essere adattata specificamente all'impianto, per evitare falsi allarmi.
- Triplice allarme. Un avviso ottico, acustico e tattile evita l'accesso alle zone di pericolo.
- Lavorare in modo intelligente. L'EFD può essere collegato all'app DEHNwork, può mostrare informazioni sul dispositivo e può effettuare su di esso impostazioni specifiche per l'applicazione.
- Documentare con facilità. Tutti gli eventi importanti dell'incarico di lavoro vengono verbalizzati nell'app DEHNwork.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973755/HDVORSCHAU/EFD_anwend.jpg)
L’EFD DEHNsense funziona con collegamento all'app. Tutti i dati si possono comodamente impostare o visualizzare in anticipo tramite smartphone o tablet (iOS o Android). Inoltre, tramite l'app i profili degli impianti si possono attivare, reimpostare o adattare alle condizioni effettive degli impianti.
Caratteristiche uniche.
Tramite l'app DEHNwork, è possibile scansionare un codice QR creato specificamente per l'impianto e trasferire così senza contatto all'EDS il valore di risposta personalizzato.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973755/HDVORSCHAU/EFD_anwend.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973752/HDVORSCHAU/740200_anwend.jpg)
Per l'utilizzo su impianti di commutazione a media tensione.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973752/HDVORSCHAU/740200_anwend.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973754/HDVORSCHAU/Symbols_DEHNsense_detail_web_EN.jpg)
Se ci si avvicina alla gamma di tensione predefinita, vengono emessi ben tre avvisi.
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973754/HDVORSCHAU/Symbols_DEHNsense_detail_web_EN.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973753/HDVORSCHAU/EFD%20mit%20Helm_anwend..jpg)
Per le linee elettriche aeree, ad es. per salire sui tralicci.
(con il nastro flessibile per casco ottenibile in via opzionale - n. art. 740 290)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55973753/HDVORSCHAU/EFD%20mit%20Helm_anwend..jpg)
Part No. 740200 EFD BU 6 420 C
GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 451.28 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
Tensione nominale (UN ) | 6 ... 420 kV |
Frequenza | 16,7 ... 60 Hz |
Capacità della batteria | 750 mAh, intercambiabile |
Tipo di protezione | IP 65 |
Funzione di autoverifica | Sì |
Utilizzo | Modalità di azionamento a 1 tasto |
Stabilimento | Modalità stand-by (funzionamento continuo) |
Tipo di trasmissione | Bluetooth LE |
*) Nota: Il necessario dispositivo di ricarica con standard Qi non è compreso nella fornitura. |